製品の公開
ARDEX 4+5 - Two Component Waterproofing Material
ARDEX

ARDEX 4+5 - Two Component Waterproofing Material

Google翻訳”,
セメントとアクリルベース、セラミックなど。は、コーティング材料の下に水を通さないようにする2成分断熱材です。
仕様
  • Fresh Mortar Density – Approx. 1.4 kg / lt Material Requirement - 2 coats: for 2 mm wet thickness Approx. 2.2 kg powder + 1.1 kg dispersion = Approx. 3.3 kg Mixing ratio - 10 kg ARDEX 4 acrylic dispersion / 20 kg ARDEX 5 powder Container Life - About 2 hours Drying Time - 1st floor about 6 - 8 hours, 2nd floor about 12 hours
技術仕様
  • Unique refardex-4_5
  • コレクションセットWaterproofing
  • コレクションWaterproofing Adhesive
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • MasterFormat 2014 コード07 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDampproofing and Waterproofing
  • OmniClassNumber23-13 25 17
  • OmniClassタイトルWaterproofing

対応地域

アジア
トルコ