製品の公開
ARDEX A 125 - Fairing Coat and Fine Repair Mortar
ARDEX A 125 - Fairing Coat and Fine Repair Mortar
    ARDEX

    ARDEX A 125 - Fairing Coat and Fine Repair Mortar

    Google翻訳”,

    ARDEX A 125は、壁や天井用のフェアリングコートおよびファインリペアモルタルです。乾燥して耐摩耗性、耐水性、耐候性に優れ、塗装に適した滑らかで緻密な表面を備えています。

    • 壁や天井のレンダリングに理想的なスキムコート
    • 5mmまで塗布
    • 塗装に適した滑らかな表面に仕上げます
    • ファストトラック–翌日装飾仕上げを受け取る準備ができました
    • 4時間のポットライフの延長
    • 耐久性のある表面を提供します
    • 耐水性と耐候性
    • 内部および外部の場所に適しています
    • 不燃性–EN13501-1に準拠したクラスA1

    利用可能なユニットサイズ: 22kg

    カバレッジ:約5m²

    仕様
    • Bulk density of powder : Approx. 1.6kg/litre Weight of fresh mortar : Approx. 1.8kg/litre Initial Set (Vicat) : Approx. 4 hours Final Set (Vicat) : Approx. 12 hours COMPRESSIVE STRENGTH : After 28 days approximately 14.5 N/mm² TENSILE BENDING STRENGTH : After 28 days approximately 6 N/mm²
    技術仕様
    • Unique refArdex-a-125
    • コレクションセットWall Render
    • コレクションWall Filler and Skimcoat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリマーセメント
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードPr_35_31_64
    • Uniclass2015詳細Plasters and renders
    • MasterFormat 2014 コード07 77 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Specialties
    • OmniClassNumber23-15 15 27
    • OmniClassタイトルRenders
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes