製品の公開
Zen Series - Wall Coverings
Zen Series - Wall Coverings
Zen Series - Wall Coverings
Zen Series - Wall Coverings
Zen Series - Wall Coverings
Zen Series - Wall Coverings
    DUCHATEAU

    Zen Series - Wall Coverings

    Google翻訳”,

    Zenコレクションは、丸みを帯びたエッジとフェルトを裏打ちした、柔らかなスラットを厳選したコレクションです。音響への配慮と彫刻的な明瞭さを追求したデザインは、それぞれのスタイルが、静かなラグジュアリーを求める空間に、視覚的なリズムと静謐な空間をもたらします。ウェルネス空間のインテリアアーキテクチャからインスピレーションを得たZenは、商業施設にも住宅のインテリアにも、デザイン性と機能性を兼ね備え、空間を豊かに演出します。

    ナチュラルオークとローウォールナットからお選びいただけます。

    DUCHATEAUに連絡する

    仕様
    • Width: 15-1/8" (357.1875 mm)

      Length
      : 108" (2743.2 mm

      Coverage/Panel: 11.341 sf. (1.05 m2)

      Coverage/Set: 22.68 sf. (2.10 m2)

      Thickness: 15/16" (23.81 mm)

      Weight/Panel: 22.1 lbs. (9.57 kg)

      Weight/Set: 45.81 lbs. (20.87 kg)

      Cut Pattern: Linear

      Wood Species: Natural Oak: Oak | Raw Walnut: Walnut

      Installation Direction: Horizontal, Vertical or Angular

      Surface Treatment: Smooth

      Finish: Lacquer

      Grade: Select

      Installation Method: Construction | Adhesive & Screws

      Fire Retardant: Fire Retardant Felt Backing

      Limited Warranty: Commercial: 3 Years Structure & Finish | Residential: 5 Years Structure & Finish

      Applications: For wall and ceiling installation

    技術仕様
    • Unique refzen-collection
    • コレクションセットWalls & Ceilings
    • コレクションWall Panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_45
    • Uniclass2015詳細Wall covering and finish systems
    • MasterFormat 2014 コード07 42 23
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Wall Panels
    • OmniClassNumber23-15 13 19 15
    • OmniClassタイトルWood Wall Panels

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ