製品の公開
ARDEX A 46™ Multi-Purpose Repair Mortar
ARDEX A 46™ Multi-Purpose Repair Mortar
    ARDEX

    ARDEX A 46™ Multi-Purpose Repair Mortar

    Google翻訳”,

    ARDEX A 46は、急速に硬化して乾燥する、スランプのないモルタルです。使いやすいARDEXA46は簡単に混ぜてこてを入れ、壁と床の両方を滑らかに仕上げます。 ARDEX A 46の並外れた硬度と収縮のない仕上げは、新しい傾斜路の作成、入り江の形成、パッチの修理、階段、貫通部の周囲の改善、亀裂の充填に最適です。

    • 損傷したコンクリートの迅速な修理に最適
    • 30分以内に設定
    • スランプフリー–壁や床の修理に最適
    • 厚さ2mmから50mmまで塗布
    • 内部および外部で使用する場合
    • 滑らかで浮きやすい
    • 収縮を補償し、ひび割れがない

    利用可能なユニットサイズ: 5kg、11kg

    カバレッジ: 11kgユニットあたり2mm厚で約4m²

    仕様
    • Working Time approx. 15 minutes

      Compressive Strength 

      After 1 day 10.0 N/mm² 

      After 7 days 15.0 N/mm² 

      After 28 days 20.0 N/mm²

      Tensile Bending Strength 

      After 1 day 2.0 N/mm² 

      After 7 days 4.0 N/mm² 

      After 28 days 6.0 N/mm²

      Freeze thaw and salt resistant Yes

      Suitable for underfloor heating Yes

      Substrates:
      • New and existing concrete, moist or dry
      • Polyurethane coatings
      • Epoxy coatings 
      • Membrane coatings 
      • Ceramic and quarry tiles

      Location:
      • External and Internal 
      • Above or below grade application

      Colours:
      Grey

      Drying time:
      • Walkable in 2 to 4 hours 
      • Ready for tile or surface coatings from 24 hours

      Thickness:
      2 – 30mm in one application

      Packaging:
      4x3kg set, 11kg, 25kg bag


    技術仕様
    • Unique refardex-a-46
    • コレクションセットSubfloor Preparation
    • コレクションPatch
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-21
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_31_06
    • Uniclass2015詳細Bedding and underlay compounds
    • MasterFormat 2014 コード06 16 26
    • MasterFormat 2014 タイトルUnderlayment
    • OmniClassNumber23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassタイトルPortland Cement Floor Underlayments
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア アジア