製品の公開
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
    ARDEX

    ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar

    Google翻訳”,

    ARDEX ARDURAPID A 45は、急速乾燥および硬化し、内部修理用のスランプのないモルタルです。

    • 厚さに関係なく90分後に仕上げを受け取ります
    • スランプフリー–垂直および水平の修理に最適
    • 内部コンクリート、スクリード、レンダリング、およびコンクリートステップの迅速な修理に最適です
    • その他の用途には、傾斜路、落下、入り江の形成、継手/パイプワークの周囲のパッチ、亀裂や隙間の充填などがあります。

    利用可能なユニットサイズ:11kgバッグ、11kgバケット

    カバレッジ:約7m²

    仕様
    • Bulk density of powder - approx. 1.4kg/litre Weight of fresh mortar - approx. 1.9kg/litre Initial Set (Vicat) DIN 1164 - approx. 15 mins at 20°C Final Set (Vicat) DIN 1164 - approx. 60 mins at 20°C Compressive Strength (DIN 1164) - After 28 days 30.0 N/mm222
    技術仕様
    • Unique refArdex-ardurapid-a-45
    • コレクションセットSubfloor Preparation
    • コレクションPatch
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルセメント混合物
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
    • Uniclass2015コードPr_35_31_06_80
    • Uniclass2015詳細Smoothing and levelling underlay compounds
    • MasterFormat 2014 コード06 16 26
    • MasterFormat 2014 タイトルUnderlayment
    • OmniClassNumber23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassタイトルPortland Cement Floor Underlayments
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア