製品の公開
ARDEX K 530™ Decorative Concrete Toping
ARDEX K 530™ Decorative Concrete Toping
ARDEX K 530™ Decorative Concrete Toping
ARDEX K 530™ Decorative Concrete Toping
    ARDEX

    ARDEX K 530™ Decorative Concrete Toping

    Google翻訳”,

    ARDEX K 530™ は、屋内コンクリートおよび特定の非多孔質表面の迅速な再表面仕上げ、平滑化、またはレベリングのためのセルフレベリングの装飾トッピングです。 ARDEX K 530 は、そのままの状態で最大 1 インチ (25 mm) の厚さまで設置でき、承認済みの装飾用骨材を追加すると最大 3 インチ (7.5 cm) の厚さで設置できます。 ARDEX K 530 は、シール可能な硬くて平らで滑らかな表面を提供する装飾床が必要な領域に使用します。研磨された表面が必要な領域のコンクリートやテラゾ基材の上にも使用します。封止または研磨は最短 24 時間で完了します。

    主な特長

    • ポルトランドセメントと他の水硬性セメントのブレンド
    • 屋内コンクリートおよび特定の非多孔質表面を再表面化 2 ~ 3 時間で歩行可能、最短 24 時間でシール可能
    • 最短24時間で磨きます
    • ナチュラルホワイト色
    • カスタム骨材および着色剤のバインダーとして使用
    • 屋内床のみに使用してください

    規格

    ASTM C1708に従ってテスト済み

    仕様
    • Installation

      Mixing Ratio: 5 quarts (4.73 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
      Coverage: 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2.4 sq. m at 6 mm)
      16.7 sq. ft. per bag at 3/8″ (1.6 sq. m at 9.5 mm)
      12.5 sq. ft. per bag at 1/2” (1.2 sq. m at 12 mm)

      Performance

      Flow time: 10 minutes
      Compressive strength (ASTM C109/mod – air cure only): 6,000 psi (420 kg/sq. cm.) at 28 days
      Flexural strength (ASTM C348): 1,200 psi (84 kg/sq. cm.) at 28 days
      Walkable: 2 – 3 hours
      Min. Cure Time prior to coating: Waterborne: 24 hours
      Solvent-borne and 100% solids (less than 20 mils/0.5 mm): 48 hours
      High build polymer coating (greater than 20 mils/0.5 mm): 7 days
      VOC: 0
      Packaging: 50 lb. (22.7 kg) net weight bag
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
      Shelf life: Nine months, if unopened
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

    技術仕様
    • Unique refARDEX-K-530
    • コレクションセットARDEX Surfaces
    • コレクションOverlays and Toppings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-21
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Carpet or rug underlays
    • UNSPSC30161719
    • Uniclass2015コードPr_35_31_06_80
    • Uniclass2015詳細Smoothing and levelling underlay compounds
    • MasterFormat 2014 コード06 16 26
    • MasterFormat 2014 タイトルUnderlayment
    • OmniClassNumber23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassタイトルPortland Cement Floor Underlayments
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction