製品の公開
ARDEX CD - Concrete Dressing
ARDEX CD - Concrete Dressing
    ARDEX

    ARDEX CD - Concrete Dressing

    Google翻訳”,

    ARDEXCD™は、優れた接着強度を実現するために高性能ポリマーで改質されたコンクリートリサーフェシングコンパウンドです。 ARDEX CDを既存のコンクリートの表面に使用して、新しい摩耗層を作成したり、破片やガウジなどの小さな表面欠陥を埋めたりすることができます。歩道、パティオ、広場、中庭、歩道、私道、駐車場、プールデッキ、およびほとんどの垂直コンクリート面に最適です。

    主な機能

    • 「新しいコンクリート」仕上げを提供するために、摩耗して剥がれたコンクリートを再表面処理する
    • 適用が簡単
    • すぐに固まる
    • 耐凍害性
    • 商業用および住宅用アプリケーションでの足およびゴムタイヤの通行に適しています
    • 内外の床や壁に使用

    ARDEX ENDURA

    仕様
    • Installation Mixing Ratio: 5 quarts (4.75 L) of water per one 40 lb. (18 kg) bag; for smaller batches, mix 2.75 parts powder to 1 part water by volume. Approximate Coverage: Up to 120 sq. ft. per bag at 1/16″ (11.1 sq. m at 1.6 mm) Up to 60 sq. ft. per bag at 1/8″ (5.5 sq. m at 3.2 mm) Application methods and the texture of the concrete being coated will affect these rates. Performance Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): 4000 psi (27.6 N/mm2) at 28 days Pot Life: 30 minutes Working Time: Approx. 10-15 minutes Walkable: Approx. 2 hours Install Waterborne Coating: When hard (approx. 2 hours) Cure Time to Receive Traffic: Consult sealer manufacturer Color: Gray VOC: 0 Packaging: 40 lb./ 18 kg net weight bag Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun. Shelf Life: 1 year, if unopened Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.I32
    技術仕様
    • Unique refARDEX-CD
    • コレクションセットConcrete Repair
    • コレクションConcrete Dressing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • UNSPSC名称Interior finishing materials
    • UNSPSC3016
    • MasterFormat 2014 コード09 93 23.53
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Finishing
    • OmniClassNumber23-15 00 00
    • OmniClassタイトルInterior and Finish Products
    • UniFormatIIコードC30
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES