製品の公開
ARDEX TWP Tilt Wall Patch and Finishing Compound
ARDEX TWP Tilt Wall Patch and Finishing Compound
    ARDEX

    ARDEX TWP Tilt Wall Patch and Finishing Compound

    Google翻訳”,

    ARDEXTWP™は、ティルトアップ壁、プレキャストまたはインプレースインプレースコンクリートパネルなどの内部および外部の垂直コンクリート表面、およびシーリングまたはペインティング。
    主な機能

    • 内部および外部の垂直コンクリートまたは石積み表面の充填および平滑化に使用します
    • ポルトランドセメントベース
    • 混ぜて塗るのは簡単
    • 縮むことなく素早く硬化する
    仕様
    • Installation Mixing Ratio: 2 1/2 quarts of water per 10 lb. bag. For smaller batches, use 2 parts powder to 1 part water by volume Material Requirements on Smooth Substrate (approx.): 100 to 150 sq. ft. per bag at a skim coat 33.3 sq. ft. per bag at 1/8” 16.6 sq. ft. per bag at 1/4” Pot Life: 15 to 20 minutes Time to Paint or Seal: 15 to 60 minutes, depending on jobsite conditions VOC: 0 Packaging: 10 lb./4.5 kg net weight Storage: Store in a cool dry area. Do not leave bags exposed to sun. Protect unused material by removing air from bag and sealing tightly. Shelf Life: Nine months unopened. Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.
    技術仕様
    • Unique refARDEX-TWP
    • コレクションセットConcrete Repair
    • コレクションTilt Wall Patch and Finishing Compound
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルセメント混合物
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • MasterFormat 2014 コード09 70 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Finishes
    • OmniClassNumber23-15 00 00
    • OmniClassタイトルInterior and Finish Products
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes