製品の公開
ARDEX CL 312 - Universal Floor Leveller
ARDEX CL 312 - Universal Floor Leveller
    ARDEX

    ARDEX CL 312 - Universal Floor Leveller

    Google翻訳”,
    ARDEX CL 312は、合成ラテックスポリマーを内蔵した、一液型の高速硬化セルフスムージングコンパウンドです。シートやタイルの柔らかい床の敷物、天然石、セラミックタイルを敷く前に、内部の床を準備するのに適しています。コンクリート、セメント、砂のスクリード、テラゾ、アスファルト、採石場のタイル、古いが健全な接着剤の残留物など、さまざまな吸収性および非吸収性の床面に使用できます。羽毛の端から5mmまで、および5 mm〜20 mmの深さに、3mmの花崗岩の削りくずを追加して敷設できます。
    仕様
    • Form: grey powder Working time at 30°C: approx. 25 minutes Flow life at 30°C: approx. 10 minutes Initial setting time: approx. 60 minutes Final setting time: approx. 90 minutes Walkability: approx. 3 hours Compressive Strength 24 hours: ≥ 8 N/mm2 7 days: ≥ 22 N/mm2 28 days: ≥ 28 N/mm2 Flexural Strength 1 day: ≥ 1 N/mm2 7 days: ≥ 4 N/mm2 28 days: ≥ 5.1 N/mm2
    技術仕様
    • Unique refARDEX-CL-312
    • コレクションセットSubfloor Preparation
    • コレクションSelf-Leveling Underlayment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリマーセメント
    • 設計国シンガポール
    • 製造国シンガポール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
    • IFC分類Floor
    • MasterFormat 2014 コード06 16 26
    • MasterFormat 2014 タイトルUnderlayment
    • OmniClassNumber23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassタイトルPortland Cement Floor Underlayments
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction

    対応地域

    アジア