製品の公開
ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound
ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound
ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound
    ARDEX

    ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound

    Google翻訳”,

    ARDEX LQ 92は、タイル張りの前に不均一なコンクリート床を平らにするためのセメントベースの下敷きです。 ARDEX LQ 92は、水と混合すると、滑らかで、注ぐことができ、流動性が高く、自己平滑化材料を提供します。この材料は、フェザーエッジまで25mmの厚さに塗布できます。複数の層を使用するか、骨材を追加することで、より厚い厚さを実現できます。

    基板:

    • コンクリート
    仕様
    • Bulk Density - Approx 1.6kg/L Coverage (20kg) - 3.8m² at 3mm bed thickness Application temperature - 10°C to 35°C Working Time (+23°C) - Approx 10 mins Tile Over After (+23°C) - Approx 4 hours Compressive Strength (MPa) - Approx 24 after 28 days Flexural Strength (MPa) - 28 days Approx 11 Storage - Approx 12 months when stored in the original sealed packaging in a dry place at 23°C. Mixed Specific Gravity - 2.1kg/L
    技術仕様
    • Unique refArdex-lq-92
    • コレクションセットSubfloor Preparation
    • コレクションSelf-Leveling Underlayment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルセメント混合物
    • 設計国ニュージーランド
    • 製造国ニュージーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
    • Uniclass2015コードPr_35_31_06_80
    • Uniclass2015詳細Smoothing and levelling underlay compounds
    • MasterFormat 2014 コード06 16 26
    • MasterFormat 2014 タイトルUnderlayment
    • OmniClassNumber23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassタイトルPortland Cement Floor Underlayments
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction

    対応地域

    オセアニア