製品の公開
ARDEX System - Balcony floor built-up with ARDEX BM self adhesive membrane
ARDEX

ARDEX System - Balcony floor built-up with ARDEX BM self adhesive membrane

Google翻訳”,

タイルを敷設することは、タイルを敷設することと同じではありません。工事現場によって要件が大きく異なりますので。 ARDEXはインテリジェントで経済的なサービスを提供します

タイルの周りのすべての領域のシステムソリューション:床のレベリングと接着剤のプライマーから、キッチン、バスルーム、ウェルネスのジョイントモルタルまで、屋内と屋外の両方で、プライベートプロジェクトと商用プロジェクトの両方に対応します。すべてのARDEX製品は、通常の高品質に加えて、非常に軽量な加工性を備えています。 ARDEXシステムのすべての製品は完全に一致しています。これにより、誰もが簡単かつ効率的にタスクを管理できます。ステップバイステップで、最小限の労力で実行できます。迅速かつ安全な建設の進行のために。

ARDEX上に構築することは非常に理にかなっています。


仕様
  • 1 Slope screed / groove: ARDEX AM100 or ARDEX AR300

    2 Primer for KSK-Bahn: ARDEX BM-P

    3 Building sealing: ARDEX BM

    4 Plaster carrier tape: ARDEX BM-V10

    5 Separating layer: 2-ply foil

    6 Drainage screed: ARDEX A14

    7 Tile adhesive / contact layer: ARDEX X90, ARDEX X32

    8 Grout material: ARDEX FK NEW, ARDEX G9S FLEX 2 - 15

    9 Elastic Sealant: ARDEX SN

    10 Plastering the wall surfaces: ARDEX AM100 or ARDEX AR300

技術仕様
  • Unique refARDEX-system-de-15
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションSample Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-07
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルセメント混合物
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Tiles and flagstones
  • UNSPSC301317
  • Uniclass2015コードPr_20_29_88
  • Uniclass2015詳細Tile and fabric fasteners
  • MasterFormat 2014 コード09 30 00
  • MasterFormat 2014 タイトルTiling
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes