製品の公開
ARDEX Two Component Subfloor Preparation And Concrete Moisture Vapor Control
ARDEX Two Component Subfloor Preparation And Concrete Moisture Vapor Control
    ARDEX

    ARDEX Two Component Subfloor Preparation And Concrete Moisture Vapor Control

    Google翻訳”,

    ARDEXは、最高レベルのパフォーマンスと革新性を備えた、最も完全な単一ソースのタイルと石の設置システムを提供することで世界的に認められています。インストーラーを念頭に置いて設計されたARDEXは、実質的にすべての設置プロジェクトに対して、下地の準備からグラウトまでの完全なシステムソリューションを提供します。

    製品カテゴリには、接着剤とモルタル、コーキングとシーラント、グラウトシステム、スクリード/マッドベッド、基板の準備、分離と加熱システム、防水システムが含まれます。これらはすべて、業界最高の単一ソースSystemOne™保証に裏打ちされています。

    仕様
    • 1  Moisture Control System - MC Rapid

      2  Rapid set Leveling Compound - K 60

    技術仕様
    • Unique refARDEX-system-us-02
    • コレクションセットTile & Stone Installation System
    • コレクションSample Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルセメント混合物
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Tiles and flagstones
    • UNSPSC301317
    • Uniclass2015コードPr_20_29_88
    • Uniclass2015詳細Tile and fabric fasteners
    • MasterFormat 2014 コード09 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルTiling
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13
    • OmniClassタイトルTile Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes