製品の公開
PANDOMO PS - Clear Waterborne Two-Part Urethane Protective Wear Layer
ARDEX

PANDOMO PS - Clear Waterborne Two-Part Urethane Protective Wear Layer

Google翻訳”,

ARDEXPANDOMO®PSは、ARDEXPANDOMO®フロア、FloorPlus、およびロフトのインテリア用の2つの部分からなるウレタン保護摩耗層です。 ARDEXPANDOMO®ESクリアウォーターボーンエポキシフロアプライマーのトップコートとして使用するように設計されたARDEXPANDOMOPSは、速乾性があり、わずか2時間で2番目のコートを取り付けることができます。

主な機能

  • 汚れに強い
  • UV安定
  • わずか2時間で再コーティング
  • 7日間の硬化後の完全な保護
  • インテリア専用
仕様
  • Installation
    Coverage: 1000 – 1050 sq. ft. per kit; Coverage may vary based on surface texture.
    Drying Time (min. at 70˚F / 21˚C) Before applying second coat: approx. 2 hours
    Light foot traffic: approx. 24 hours after final coat is applied
    Full Cure (heavy traffic): 7 days
    Pot Life: 1 hour
    VOC: < 110 g/L
    Gloss Level: Approx. 28
    Packaging: Kit: 5 L (169 fl. oz.) bottle of Part A – Base; Two 500 mL (16.9 fl. oz.) bottles of Part B – Cross Linker
    Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave container exposed to sun. Keep from heat. Protect from freezing. Keep container closed when not in use.
    Shelf Life: 6 months, unopened
    Warranty: ARDEX L.P.  Standard Limited Warranty applies.

技術仕様
  • Unique refPandomo-PS
  • コレクションセットFinished Surfaces
  • コレクションClear Waterbourne Two-Part Urethane Sealer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
  • MasterFormat 2014 コード03 53 00
  • MasterFormat 2014 タイトルConcrete Topping
  • OmniClassNumber23-15 17 11 11
  • OmniClassタイトルFloor Toppings
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

北米 ヨーロッパ アジア