製品の公開
ARDEX TLT™ Linear Drains
ARDEX TLT™ Linear Drains
ARDEX TLT™ Linear Drains
    ARDEX

    ARDEX TLT™ Linear Drains

    Google翻訳”,

    ARDEX TLT™ リニア ドレンは、高品質で耐食性のある SAE 304 ステンレス鋼で作られています。SAE 304 ステンレス鋼は、さまざまな形状に成形しやすいため、最も一般的で広く使用されているタイプのステンレス鋼の 1 つです。これらの直線状の排水管は、従来のシャワー排水管に代わる薄型で設置が簡単です。また、これらのリニアドレンは自動車規格と同等の粉体塗装が施されており、色が長持ちし、錆びません。 ARDEX TLT™ リニア ドレンは、泥ベースの設置に最適です。

    仕様
    • ARDEX TLT™ Linear Drains available in these designs:

      • Square Punch
      • Tileable

      Available sizes:

      • 32”
      • 36”
      • 48”
      • 60”
      • 72”

      Available colors:

      • Chrome
      • Brushed Nickel
      • Brushed Bronze
      • Matte Black
    技術仕様
    • Unique refardex-tlt-linear-drain
    • コレクションセットTile & Stone Installation System
    • コレクションTLT™ Shower Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
    • OmniClassNumber23-31 27 00
    • OmniClassタイトルFloor Drains