製品の公開
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
    Zurn

    Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System

    5つ星のうち4.64.6(17 レビュー)
    Google翻訳”,

    Zurn Z886 チャネルは、長さ 80” [2032mm]、幅 6-1/4” [159mm]、スロート長 4” [102mm] です。モジュラー チャネル セクションは、0% 吸水性の高密度ポリエチレン (HDPE) で作られています。チャネルは、チャネル セクション間に確実な機械的接続があり、設置中に分離することはなく、少なくとも 10” [254mm] ごとにコンクリートの周囲に機械的に固定されます。チャネルの重量は 1 フィートあたり 2.31 ポンド [3.9 kg/m] 未満で、滑らかな 1-1/2” [38mm] 半径のセルフ クリーニング底部を備え、マニング係数は 0.009、内蔵勾配は 0.75% またはニュートラル 0% です。チャネルには、最終位置で溝を固定するための鉄筋クリップが標準装備されています。 Zurn 5-3/8” [137mm] 幅広ダクタイル鋳鉄製スロット格子は、ASTM 仕様 A536-84、グレード 80-55-06 に準拠しています。ダクタイル鋳鉄製格子は、DIN EN1433 上部荷重分類に従ってクラス C と評価されています。公称長さ 20” [508mm]、幅 1/2” [13mm] のスロット、および 3/4” [19mm] のベアリング深さで提供されます。格子の開口面積は 28.1 平方インチ/フィート [60,308 平方ミリメートル/メートル] です。

    特徴:

    • 最大75%の労力を節約 - 軽量で耐久性のあるポリエチレン構造
    • エレベーションセット用一体型鉄筋クリップ
    • より長く、より軽量なセクション
    • 機械的な連動接続

    キーワード: 緊急および公共の入口エリア、および敷地、医療、駐車場、ガレージ、私道、ヘリポート、小売、軍事、商業、オフィス、ホスピタリティ、灌漑排水および調整、カフェテリア、学校システム、教育施設、寮、体育館/プール、用務員用クローゼット/管理用クローゼット、荷積みドック、大学、政府機関の建物、高層ビル、スポーツ複合施設/レクリエーション センター、ロッカー ルーム、駐車場、駐車場/ガレージ、住宅用集合住宅、住宅用/軽商業、レクリエーション施設、造園、住宅用一戸建て、矯正施設/施設、駐車場、私道、駐車場、訪問者用入口、建築/美観、クラブハウス/プール、開発、土木、シャワー、歩道、メンテナンス施設/保管、輸送、鉄道、食品サービス、高密度ポリエチレン(HDPE トレンチ ドレイン)、リニア ドレイン (トレンチ ドレイン)、コンジット、工業、コンテインメント、発電、工業/処理プラント、水道、Buy America、MasterSpec、886、86、866、z866、トレンチ ドレイン、リニア トレンチ ドレイン、トレンチ排水システム、ポリエチレン構造、排水チャネル、複合排水チャネル、一体型トップ フレーム、Perma-Trench® 排水システム、HDPE チャネル

    仕様
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    技術仕様
    • Unique refzurn-z886
    • コレクションセットLinear Trench Drain Systems
    • コレクションHDPE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2012-01-12
    • エディション3
    • 高さ(inch)3.5
    • 幅(inch)6.25
    • 奥行き(inch)3.5
    関連
    • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
    • 副マテリアルダクタイル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)80
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG015130
    • ETIM 名Drains
    • Uniclass2015コードSs_30_75
    • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
    • MasterFormat 2014 コード22 14 26.19
    • MasterFormat 2014 タイトルFacility Trench Drains
    • OmniClassNumber23-39 29 13 19
    • OmniClassタイトルSurface Water Drainage Systems