製品の公開
ARDEX X 32™ Rapid Drying Natural Stone Adhesive
ARDEX X 32™ Rapid Drying Natural Stone Adhesive
ARDEX X 32™ Rapid Drying Natural Stone Adhesive
    ARDEX

    ARDEX X 32™ Rapid Drying Natural Stone Adhesive

    Google翻訳”,

    MICROTEC®と自己乾燥技術を備えたポルトランドセメントベースのポリマー改質モルタルであるARDEXX32™MICROTEC®ユニバーサル急速硬化および乾燥薄層から厚層のモルタルは、湿気に敏感な天然石に最適です。大理石と花崗岩のインスタレーション。天然石タイルの汚れ、変色、反りには寄与しません。 ARDEX X 32は、最大1 1/4インチ(31.8 mm)の厚さの薄いベッドから厚いベッドとして使用でき、さまざまなモルタルの深さを必要とする凝集石やゲージのない石での使用に最適です。 1¼インチ(31.8 mm)の厚さでも、ARDEX X 32はわずか3時間でグラウトに対応できるため、同日の屋内または屋外のファストトラック設置に最適です。 ARDEX X 32は、外部のコンクリートと石材の表面、およびコンクリート、石材、外部グレードの合板などの一般的な内部基板に使用できます。

    主な機能
    速い設定–3時間で歩いてグラウトします
    最大11/4インチ(32 mm)の薄層、中層、厚層のベッドモルタルとして使用
    湿気に敏感な石での使用に最適で、汚れ、反り、変色を実質的に排除します
    撥水剤;ファストトラックスイミングプールおよびウェットエリアアプリケーション用
    内部および外部のゲージのない石の用途向けの究極のモルタル
    重いフォーマットのタイルと大きなフォーマットのタイルでの使用に最適です
    壁のたるみ耐性と床のスランプ耐性に優れています
    簡単に混ぜて適用できます。水だけを使って混ぜる
    タイリング前の床や壁の迅速な事前平滑化に最適

    規格
    SystemOne

    Microtec®テクノロジー

    ANSI118.4に適合またはそれを超える

    ANSI118.11に適合またはそれを超える

    ANSI118.15に適合またはそれを超える

    ISO分類:ISO C2 FTE S1

    仕様
    • Installation
      Mixing Ratio:
      5 3/4 – 6 1/2 quarts (5.5 – 6.1 L) of water per 40 lb. (18 kg) bag
      *For smaller batches, use 3.25 parts powder to 1 part water by volume

      Approximate Coverage per 40 lb. (18 kg) bag:
      1/4” x 1/4” Sq. Notch trowel; 80 sq. ft. (7.4 sq. m)
      1/4” x 3/8” x 1/4” Sq. Notch trowel; 60 sq. ft. (5.5 sq. m)
      1/2” x 1/2” Sq. Notch trowel; 40 sq. ft. (3.7 sq. m)

      Performance
      Open Time: Up to 20 minutes
      Pot Life: Approx. 1 hour
      Adjustment Time: Approx. 20 – 30 minutes
      Time to Grout: 3 hours
      Colors: Gray, White
      VOC: 0
      Packaging: 40 lb. (18 kg) bag
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
      Shelf Life: 1 year, if unopened
      Warranty: ARDEX

    技術仕様
    • Unique refardex-x-32
    • コレクションセットTile & Stone Installation System
    • コレクションNatural Stone Tile Adhesives
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-21
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Concrete tiles or flagstones
    • UNSPSC30131703
    • Uniclass2015コードPr_20_29_88
    • Uniclass2015詳細Tile and fabric fasteners
    • MasterFormat 2014 コード09 66 13
    • MasterFormat 2014 タイトルPortland Cement Terrazzo Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13
    • OmniClassタイトルTile Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    北米 ヨーロッパ