製品の公開
ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix
ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix
ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix
ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix
ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix
ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix
ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix
ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix
    ARDEX

    ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix

    Google翻訳”,

    ARDEX X 7は、1960年代に最初に発売され、現在でもプロのタイリング業界の最前線にいます。すべてのARDEX製品と同様に、ARDEX X 7は、プロのタイルフィクサーに信頼できる優れたアプリケーションプロパティとパフォーマンスを提供し続けます。

    優れた作業性と耐スランプ性
    5時間のポットライフ
    非湿気に敏感な天然石を含むほとんどすべてのタイルタイプに最適
    壁や床の用途に適しています
    ARDEX E 90 Mortar Admixを追加することで、内部エリアだけでなく、スイミングプールや外部エリアにも適しています
    床暖房での使用に適しています
    利用可能な色:グレーと白

    利用可能なユニットサイズ:20kg

    仕様
    • Suitable for External Use or Wet Areas
      Yes – external areas and swimming pools require the use of ARDEX E 90 Mortar Admix

      Suitable for Use with Under Tile Heating
      Yes

      Bed Thickness
      1-6mm

      Pot Life
      5 hours

      Open Time
      30 minutes

      Adjustment Time
      10 minutes

      Grout After
      Walls – 8 hours
      Floors – 24 hours

      Coverage
      Approximately 5.1m2 at 3mm thick per 20kg bag

    技術仕様
    • Unique refardex-x-7-gw
    • コレクションセットTile & Stone Installation System
    • コレクションFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-21
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Concrete tiles or flagstones
    • UNSPSC30131703
    • Uniclass2015コードPr_20_29_88
    • Uniclass2015詳細Tile and fabric fasteners
    • MasterFormat 2014 コード09 66 13
    • MasterFormat 2014 タイトルPortland Cement Terrazzo Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13
    • OmniClassタイトルTile Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    北米 ヨーロッパ アジア