製品の公開
PANDOMO MW Binder Matrix
ARDEX

PANDOMO MW Binder Matrix

Google翻訳”,

セメントベースの、すぐに使用できる、設計可能な複合床材の製造用。
白と黒で利用可能なバインダーマトリックス。
8時間後に歩ける。
24時間後にサンダブル可能。
11mmからの層の厚さのため。
屋内用。
最適化された処理特性を備えています。
不燃性。

セルフレベリング
処理時間30分
低収縮
クイックサンディング
すばやくロード可能
適用範囲
迅速なアクセスと初期の初期強度を組み合わせた、代表的で創造的に設計された目に見える便利な表面の作成。

仕様
  • Mixing ratio: about 4.5-5 l of water is added 25 kg of binding matrix PANDOMO MW or MB Terrazzo Micro and 25 kg of small decorative stones PANDOMO TG (water consumption may vary slightly depending on the stones used)

    Bulk weight of the mixture: approx. 1.2 kg / l

    Wet weight of the solution: approx. 2.2 kg / l

    Material Consumption: approx. 10 kg / m2 / cm

    Processing time (20 ° C) *: approx. 30 minutes.

    Pedestrian load ready (20 ° C) *: after about 8 hours

    Drying: after about 24 hours (if necessary, protect the floor from premature drying with plastic wrap)

    Compressive strength*:
    after 1 day - approx. 30 N / mm2
    after 7 days, approx. 40 N / mm2
    after 28 days, approx. 45 N / mm2

    Bending Strength *:
    after 1 day - approx. 4 N / mm2
    after 7 days - approx. 4.5 N / mm2
    after 28 days - approx. 5 N / mm2

    Fire rating: A1 - according to EN 13501

    Wear resistance: A9 (according to EN 13892, part 3, Boehme wear / resistance class)

    Use on underfloor heating: yes

    Labeling according to GefStoffV (Hazardous Materials Handling Rules): Xi - is irritating

    Marking according to GGVS / ADR (Rules for the transport of dangerous goods by road / ADR): no

    Packaging: 25 kg net bags

    Storage: approx. 6 months in dry rooms, in the original unopened packaging

技術仕様
  • Unique refPANDOMO-MW
  • コレクションセットFinished Surfaces
  • コレクションTerrazzo Binder Matrix
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルコンクリート
  • 設計国ロシア
  • 製造国ロシア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードSs_30_42_90_90
  • Uniclass2015詳細Terrazzo floor covering systems
  • MasterFormat 2014 コード09 66 13
  • MasterFormat 2014 タイトルPortland Cement Terrazzo Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 15 11
  • OmniClassタイトルPortland Cement Terrazzo Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

ヨーロッパ アジア