製品の公開
Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290

    Google翻訳”,

    NIMBUS 5は専門家の専門知識に基づいて設計されており、ほぼゼロのGWP(0.02)*を持つ自然冷媒であるR290冷媒を採用しています。
    専門家との緊密な連携のもと開発されたNIMBUS 5は、設置およびメンテナンスにおける実際のニーズに対応し、作業の主要段階を簡素化するように設計された機能を備えています。

    このモノブロックシリーズは、設置とメンテナンス作業を簡素化し、
    専門家はより効率的に作業を行いながら、住宅所有者に信頼できる快適さを提供する。
    一年を通して。

    接続機能が組み込まれており、遠隔操作はもちろん、技術サービスセンターからの遠隔支援(オプション)も可能です。

    1ゾーンまたは2ゾーンの暖房バージョンで、いくつかのサイズが用意されています。

    • NIMBUS 5 COMPACT 30 M R290 (3.0 kW*)
    • NIMBUS 5 COMPACT 50 M R290 (5.0 kW*)
    • NIMBUS 5 COMPACT 80 M/MT R290 (8.0 kW*)
    • NIMBUS 5 COMPACT 120 M/MT R290 (12.0 kW*)
    • NIMBUS 5 COMPACT 150 M/MT R290 (15.0 kW*)

    *A7W35 - 定格出力 - EN14511準拠

    仕様
      • Refrigerant gas R290
      • High efficiency in cold climates
      • Easy replacement of gas boilers - thanks to high water temperature operation  
      • Integrated systems with Bus BridgeNet
      • Sensys HD 2 included
      • 180 liters DHW tank integrated
      • Easy accessibility to all internal components
      • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
      • PV function
      • Connectivity embedded
      • Remote control thanks to Ariston NET app
      • Zero kit antifreeze system integrated
      • Magnetic filter integrated
      • Heating element 6 kW integrated

    技術仕様
    • Unique refNIMBUS-5-COMPACT-M-NET-R290
    • コレクションセットHEAT PUMPS
    • コレクションNimbus 5 R290
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2026-10-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ
    • ETIM コードEC001213
    • ETIM 名Heating heat pump
    • Uniclass2015コードPr_70_60_37_04
    • Uniclass2015詳細Air to water heat pumps
    • MasterFormat 2014 コード23 81 43
    • MasterFormat 2014 タイトルAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClassNumber23-33 17 11 11
    • OmniClassタイトルAir Source Packaged Heat Pumps