製品の公開
Heat Pump - NIMBUS PLUS S NET R32
Heat Pump - NIMBUS PLUS S NET R32
Heat Pump - NIMBUS PLUS S NET R32
Heat Pump - NIMBUS PLUS S NET R32
Heat Pump - NIMBUS PLUS S NET R32
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS PLUS S NET R32

    5つ星のうち3.43.4(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    空気から水へのヒート ポンプNIMBUS PLUS S NET R32は、加熱と冷却のための最先端のアリストン ソリューションです。内部ユニットにはすべての主要コンポーネントが内蔵されており、家庭用温水生産システムと簡単に統合できます。

    冷媒ガスは R32で、ヒートポンプの室外機と室内機の間の配管を流れ、地球温暖化係数を低く抑えます。

    A+++ 効率クラスのおかげで、ヒート ポンプは、寒い天候下でも最大の効率で環境を加熱および冷却できます。

    コネクティビティが組み込まれており、リモート コントロールや、テクニカル サービス センターからのリモート アシスタンスも可能です (オプション)。

    利用可能ないくつかのサイズがあります:

    • NIMBUS PLUS 35 S NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS PLUS 50 S NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS PLUS 80 S NET R32 (8,0 kW*)

    *EN14511によるA7W35

    仕様
      • Refrigerant gas R32
      • High efficiency in cold climates
      • Low noise
      • Sensys HD included and embeddable in frontal panel
      • Easy accessibility to all internal components
      • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
      • Magnetic filter embedded
      • Expansion vessel 12 lt embedded
      • PV function
      • Connectivity embedded
      • Remote control thanks to Ariston NET app

    技術仕様
    • Unique refNIMBUS-PLUS-S-NET-R32
    • コレクションセットHEAT PUMPS
    • コレクションNIMBUS NET R32 - 2022
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2022-09-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ
    • ETIM コードEC001213
    • ETIM 名Heating heat pump
    • UNSPSC名称Heat pumps
    • UNSPSC40101806
    • Uniclass2015コードPr_70_60_37_04
    • Uniclass2015詳細Air to water heat pumps
    • MasterFormat 2014 コード23 81 43
    • MasterFormat 2014 タイトルAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClassNumber23-33 17 13 11
    • OmniClassタイトルAir Source Split System Heat Pumps
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    BIMobject の製品ライブラリ

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得