製品の公開
Heat Pump - NIMBUS POCKET M NET R32
Heat Pump - NIMBUS POCKET M NET R32
Heat Pump - NIMBUS POCKET M NET R32
Heat Pump - NIMBUS POCKET M NET R32
Heat Pump - NIMBUS POCKET M NET R32
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS POCKET M NET R32

    5つ星のうち4.44.4(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    空気から水へのヒート ポンプNIMBUS POCKET M NET R32は、暖房と冷房のための最先端のアリストン ソリューションです。屋外に完全に設置でき、他の暖房および給湯製品 (DHW 用のヒート ポンプ給湯器など) と組み合わせて動作する可能性があります。 )。

    冷媒ガス R32は、ヒート ポンプの外部ユニットにのみ存在し、低い地球温暖化係数を保証します。システムの水は、外部ユニットからシステムに直接流れます。

    A+++ 効率クラスのおかげで、ヒート ポンプは、寒い天候下でも最大の効率で環境を加熱および冷却できます。

    コネクティビティが組み込まれており、リモート コントロールや、テクニカル サービス センターからのリモート アシスタンスも可能です (オプション)。

    利用可能ないくつかのサイズがあります:

    • ニンバス ポケット 35 M NET R32 (3,5 kW*)
    • ニンバス ポケット 50 M NET R32 (5,0 kW*)
    • ニンバス ポケット 80 M NET R32 (8,0 kW*)
    • ニンバス ポケット US 120 M NET R32 (12,0 kW*)
    • NIMBUS POCKET 120 MT NET R32 (12,0 kW* - 3ph)
    • ニンバス ポケット 150 M NET R32 (15,0 kW*)
    • NIMBUS POCKET 150 MT NET R32 (15,0 kW* - 3ph)

    *EN14511によるA7W35

    仕様
      • Refrigerant gas R32
      • High efficiency in cold climates
      • Low noise
      • Sensys HD included
      • Easy accessibility to all internal components
      • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
      • Magnetic filter embedded
      • Expansion vessel 12 lt embedded
      • PV function
      • Connectivity embedded
      • Remote control thanks to Ariston NET app

    技術仕様
    • Unique refNIMBUS-POCKET-M-NET-R32
    • コレクションセットHEAT PUMPS
    • コレクションNIMBUS NET R32 - 2022
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ
    • ETIM コードEC001213
    • ETIM 名Heating heat pump
    • UNSPSC名称Heat pumps
    • UNSPSC40101806
    • Uniclass2015コードPr_70_60_37_04
    • Uniclass2015詳細Air to water heat pumps
    • MasterFormat 2014 コード23 81 43
    • MasterFormat 2014 タイトルAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClassNumber23-33 17 13 11
    • OmniClassタイトルAir Source Split System Heat Pumps
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    アルバニア
    アンドラ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    キプロス
    ギリシャ
    クロアチア共和国
    サン・マリノ
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ハンガリー
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ポルトガル
    マルタ
    モナコ
    モンテネグロ
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ローマ教皇庁 (バチカン)
    北マケドニア
    BIMobject の製品ライブラリ

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得