製品の公開
Boiler - ALTEAS ONE+ NET
Boiler - ALTEAS ONE+ NET
Boiler - ALTEAS ONE+ NET
    Ariston

    Boiler - ALTEAS ONE+ NET

    Google翻訳”,

    O NE シリーズの凝縮技術の恩恵を受け、新しい高度な機能でアップグレードされた新しい Ariston 凝縮壁吊りボイラー シリーズは、その強化された性能、耐久性、効率で際立っていますが、同時に、より環境に優しいオプションでもあります。水素富化天然ガスで動く。

    ボイラーはモダンなイタリアのデザインとハイテク素材を組み合わせており、快適さを簡単かつ正確に制御するための革新的なシステム インターフェイスである Sensys HD が装備されています。内蔵の Wi-Fi 互換性のおかげで、ボイラーはAriston NETに対応できます。
    アプリを使用すると、スマートフォンで簡単に制御、省エネ、遠隔アシスタンス*が可能になります。しかしそれだけではありません。新しい Ariston NET の AI 機能を使用すると、ボイラーにカスタムの加熱エクスペリエンスを作成させ、システムをアクティブにケアさせることを選択できます。

    仕様
      • Patented XtraTech™ stainless steel heat exchanger for reliable endurance performance.
      • Certified for mixtures containing up to 20% hydrogen and internally tested for up to 30% hydrogen.
      • Environment-friendly performance with NOx level of 25mg/kWh.
      • Up to 94% seasonal efficiency and A+ energy rating thanks to the Sensys HD included and the external temperature detected by the web
      • Modulation ratio 1:10 for improved efficiency
      • Full Comfort+
      • New Ignition Control System+ for constant heating performance advanced control and safety in any condition.
      • New Flow Control System+ for the same level of comfort in every room
      • Hydro Sensor System automatically controls the system pressure and displays an alert when system filling is required
      • Perceived noise intensity reduced by 50%
      • Equipped with AUTO, COMFORT, CARE and TIME PROGRAMMING functions
      • Smart Connectivity+
      • Ready for the Ariston NET remote control thanks to the Wi-Fi gateway on board
      • Voice control with Amazon Alexa and Google Assistant
      • Hi-tech look
      • Tempered and scratch-resistant glass frontal panel
      • High resolution touch Screen Interface
      • LCD display with full text and intuitive menu
    技術仕様
    • Unique refalteas-one-plus-net
    • コレクションセットHeating
    • コレクションBoilers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEG015210
    • ETIM 名Boilers and heaters
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08
    • Uniclass2015詳細Boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
    • OmniClassNumber23-33 11 13
    • OmniClassタイトルCondensing Boilers

    対応地域

    ヨーロッパ アジア