VX™高効率モジュレーティングコンデンシングボイラーの発売により、IBC®は住宅の新築および改修市場において、かつてない価値を提供できるようになります。VX™は、IBC®ステンレス製火管ボイラーに期待される優れた品質、制御機能、そして効率性を備えながら、よりコンパクトな設計で、時間、スペース、そしてコストを節約します。
新しいV-10コントロールインターフェース
• 高速セットアップ - 数秒でボイラーをプログラムできます
• リモート監視と診断
• 簡単なUSBプログラミング
• 即時の可視性 - 詳細なエラーメッセージを表示する直感的な警告システム
• トラブルシューティングのための可視的な炎電流データ
• 簡素化された負荷結合
• 最大4ユニットまでカスケード接続可能
最高のパフォーマンス
• 95% AFUE 運用コストを削減し、家をより早く暖めます
• 最先端の完全自動化ASME 439グレードSS火管式熱交換器
• 100%工場テスト済み
• ターンダウン比6.5:1は、最も寒い天候でも家を暖める力があり、天候が穏やかなときには短時間の運転を減らすことを意味します。
• 北米で製造。すべてのVXモデルはブリティッシュコロンビア州で設計、エンジニアリング、組み立てられています。
より多くの組み込み機能
• 4ゾーンポンプまたはバルブ制御を内蔵
• 主制御に加えて5台のポンプ
• 外部ゾーン制御の必要性を排除
• MFZテクノロジー:特許取得済みの水分管理システム。ボイラーの全コンポーネントを保護し、長寿命を実現します。
• 逆流検知
• 屋外の水温リセット制御を内蔵。
• CSA/UL認定の低水位遮断機能と手動リセット上限水位計を内蔵
• 比類のない安全機能
• IBC間接給湯器をVX™に接続して、家庭の暖房ニーズをすべて満たします
設置とメンテナンスが簡単
• ユニバーサルパーツ。ファンとコントローラーが1つずつなので、すべてのモデルのメンテナンスがずっと簡単になります。
• PVC/CPVC/PPが承認されています
• 最長の通気口長さ – 2インチで最大200フィート、3インチで480フィート
• 全モデルに燃料変換キットが含まれています
• 検査が容易な熱交換器は、加熱しながら洗浄する凝縮水排出システムを備えています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |