製品の公開
Bedside Cabinet
Bedside Cabinet
    Arjo

    Bedside Cabinet

    5つ星のうち4.94.9(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    ベッドサイドキャビネットは実用的で柔軟性があり、現代的な外観です。色とアクセサリのオプションを選択できるため、キャビネットは理想的なベッドサイドストレージソリューションであり、Arjoベッドフレームの範囲を非常に補完します。
    仕様
    • Overall dimensions Width 48.5 cm (19 inches), Depth 47.5 cm (18.5 inches), Height 74 cm (29 inches) Product weight (approx.) 26 kg (57.3 lb) Castor size 60 mm (6 cm / 2.3 inches) Top surface 48 x 48 cm (18.9 x 18.9 inches) Top drawer internal dimensions Width 37.2 cm (14.5 inches), Depth 37.3 cm (14.6 inches), Height 8.6 cm (3.1 inches) Top drawer front panel dimensions Width 398 mm (15.7 inches), Thickness 8 mm (0.3 inches), Height 167 mm (6.6 inches) Top drawer volume 20810 cm3 (1270 in3) Bottom drawer internal dimensions Width 37.2 cm (14.5 inches), Depth 37.3 cm (14.6 inches), Height 8.6 cm (3.1 inches) Bottom drawer front panel dimensions Width 398 mm (15.7 inches), Thickness 8 mm (0.3 inches), Height 348 mm (13.7 inches) Bottom drawer volume 47175 cm3 (2879 in3) Safe working load Bedside Cabinet: 100 kg (220 lb) evenly distributed Single Drawer: 10 kg (22 lb) evenly distributed Flame rating Classification M1 according to Standard NF P 92-507:2004 Material Panels High Pressure Compact Laminate (HPCL) Posts Aluminium Extrusion Anodized Finish Drawers Injection Moulded Plastic Material properties of HPCL , Resistance to scratches and impact from daily use, Resistance to moisture, steam and heat Colours: AB – AH Blue LL – Lilac LB – Light Blue LG – Light Grey WO – White Oak CB – Copper Beech NW – North Walnut Options BCO Bedside Cabinet, no rails BC1 Bedside Cabinet, with rails
    技術仕様
    • Unique refBedside-cabinet
    • コレクションセットPatient Bed
    • コレクションBeds and furnitures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)740
    • 幅(mm)475
    • 奥行き(mm)485
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)26
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_07
    • Uniclass2015詳細Bedside units
    • MasterFormat 2014 コード12 54 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHospitality Furniture
    • OmniClassNumber23-21 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Furniture
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (22)
    5つ星のうち4.8 4.8 (43)