製品の公開
Citadel Plus
Citadel Plus
Citadel Plus
    Arjo

    Citadel Plus

    5つ星のうち4.74.7(22 レビュー)
    Google翻訳”,
    Citadel™PlusBariatricベッドは、バリアトリック人口向けです。患者の尊厳を維持することは、介護者にとって極めて重要です。これは、入院中に専門のバリアトリック機器の使用に関連する特別な注意や偏見を嫌うサイズの患者に特に当てはまります。医療施設がますます多くのプラスサイズの患者を治療するにつれて、専門的な製品とケアプロセスの必要性がますます必要になっています。シタデルプラスは、プラスサイズの患者とその介護者に価値と安全で威厳のあるケアを提供するように設計された、専用のバリアトリックベッドです。他のArjo病院用ベッドと同じユニバーサル医療用ベッドプラットフォーム上に構築されたCitadelPlusは、テクノロジー、ユーザーインターフェイス、アクセサリを一貫して使用することで、スタッフのトレーニングとサービスの要件を軽減し、医療施設の規模の経済と価値を高めます。審美性はケア環境で使用される他のArjoベッドと視覚的に一致しているため、Citadel Plusは、最大454 kg(1000ポンド)の患者を管理するために必要な機能を提供しながら、患者の尊厳を維持するのに役立つバリア製品として区別するのが困難です。さまざまなサイズの患者に快適に対応できるように設計された可変ベッド幅拡張や、ベッドと患者の輸送が必要な場合に必要な労力と怪我のリスクの両方を軽減するPower Drive *などの機能を備えた、Citadel Plusは、バリアトリックケアの心臓部に最適なソリューションを提供しますプログラム。 Citadel™Plusバリアトリックベッドの機能と利点パワードライブ*CitadelPlusバリアトリックベッドパワードライブは、病院のプロトコルに応じて、最大454 kg(1000ポンド)の患者の1人での輸送を容易にします。 VariZoneの患者の動きと退院の検出この最先端のテクノロジーは、ベッドからの計画外の患者の退院を介護者に警告するのに役立ちます。 10の設定を選択すると、アラートの感度を患者と介護者の要件に合わせて変更できます。 AES(Anti-Entrapment System)AESは、ベッドの関節運動中にスリープデッキの下の障害物を検出し、医療用ベッドの下向きの動きを停止して、人の怪我や他の機器の損傷を防ぎます。可変幅と長さのシタデルプラスバリアトリックベッドには、86.4cm(34インチ)から121.9cm(48インチ)までの3つの幅拡張オプションが組み込まれています。可変の幅と長さは、さまざまなサイズの患者に対応する柔軟性を提供し、輸送中の出入り口やエレベーターでのアクセスを容易にします。停電時でも幅調整はいつでも可能です。 SafeSet * 4つのベッドの安全条件に関する視覚的なアラートを提供し、特に転倒のリスクがあると特定された患者に安全な環境を提供できるようにします。VariZoneが武装している場合のサイドレール位置ブレーキステータス病院のベッドの高さ統合された計量スケール使いやすい計量スケールの重量は最大454kg(+/- 500g)。自動補正機能を使用すると、患者の体重測定値に影響を与えることなく、オブジェクトを追加または削除できます。患者の尊厳を守るために、患者の体重が10秒間だけ視覚的に表示されます。ベッドの頭の角度インジケーターデジタルのベッドの頭の角度インジケーターは、介護者が適切な患者のポジショニングを行うのに役立つ明確な情報を提供します。 30度の頭の高さでの自動一時停止は、この重要な角度に達したときに介護者に思い出させるのに役立ちます。ワンボタンチェアポジションシタデルプラスは、患者の快適さを向上させるために、脚と腹部を下げるチェアポジションに関節でつなぐことができます。 AtmosAir™Plus*Citadel Plus用に特別に設計された表面は、プラスサイズの患者の皮膚を保護するのに役立ちます。圧力再分配面は、Self AdjustingTechnology™を使用して、患者の動きに応じてクッションの圧力を自動的に調整します。粘弾性フォームを備えた傾斜ヒールセクションは、脆弱なヒール領域から体重を移動するのに役立ちますマットレスのサイズは、幅86.4 cm(34インチ)から121.9 cm(48インチ)および202 cm(80インチ)から224 cm(88インチ)に調整できます。 ) 長さで。これにより、患者のニーズに対応する適切なサイズの表面が提供されます。耐久性、防水性、透湿性のあるカバーで、多方向に伸縮性があり、肌のせん断や摩擦を軽減します。 SkinIQ®1000*MicroclimateManager(MCM)は、最大454kg(1000 lbs)の肥満患者の皮膚の微気候を管理するためのシンプルで効果的なソリューションを提供します。オプションの1人の患者は、最先端のNegative Air FlowTechnology™を利用して、患者の皮膚の湿気、熱、湿度(微気候)の管理を支援する電動マットレスカバーを使用します。皮膚IQ1000は、圧力による損傷の予防と治療に役立つ適切な気圧再分配面とともに使用できます。
    仕様
    • Safe Working Load: 522 kg - Built-in electronic weighing scale - accurate to ±500 g, Integrated resident/patient bed exit alarm, Integrated under-bed anti-entrapment system, Digital angle display of backrest, Battery back-up, Underbed light, Electric auto CPR functio, plus dual sided manual CPR levers, Built-in bed extension with mattress retainer, Function lock-outs, Width extension, EMR option, Nurse Call Option ALL available on the Citadel Plus Bariatric Hospital Bed

      Technical Information

      Safe working load 522 kg (1150 lb)

      Maximum patient weight 454 kg (1000 lb)

      Product weight (approx.) with Power Drive 360 kg (793 lb)

      Product weight (approx.) without Power Drive

      306 kg (675 lb)

      Audible noise <35dB approx.

      Safety standards USA / Canada

      ANSI/AAMI ES60601-1-2005

      CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:08

      Other safety standards

      IEC 60601-1:2012 &

      IEC 60601-2-52:2009

      Liquid ingress protection

      IPX4

      Backup battery

      2 x 12 V series connected, sealed,

      rechargeable lead/acid gel, 26Ah

      Patient weighing system

      Minimum verification interval (scale division) 500 g or 1 lb

      Minimum capacity 10 kg (22 lb)

      Maximum capacity 522 kg (1150 lb)

      Overall bed length:

      Position 1: 230 cm (90.5 in)

      Position 2 : 240 cm (94.5 in) Position 3: 250 cm (98.5 in)

      In-bed length:

      Position 1: 202 cm (80 in)

      Position 2: 214 cm (84 in)

      Position 3: 224 cm (88 in)

      Overall width:

      Position 1: 103 cm (40.6 in)

      Position 3: 134 cm (52.6 in)

      Mattress length:

      Position 1: 202 cm (80 in)

      Position 2: 214 cm (84 in)

      Position 3: 224 cm (88 in)

      Mattress width:

      Position 1: 86.4 cm (34 in)

      Position 2: 104.1 cm (41 in)

      Position 3: 121.9 cm (48 in)

      Mattress depth:

      15 - 20.5 cm (6 - 8 in)

      Height of deck (center of seat section to floor)

      With 150 mm (5.9 in) castors

      36 cm to 80 cm (14.1 to 31.5 in) Flat Deck Sheets

      Head down tilt angle

      12º min.

      Foot down tilt angle

      12º min.

    技術仕様
    • Unique refCitadel-Plus
    • コレクションセットPatient Bed
    • コレクションBeds and furnitures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)360
    • 幅(mm)1030
    • 奥行き(mm)2040
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリプロピレン
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)306
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 54 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHospitality Furniture
    • OmniClassNumber23-21 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Furniture
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (13)
    5つ星のうち4.8 4.8 (43)