製品の公開
Overbed Table
Overbed Table
    Arjo

    Overbed Table

    5つ星のうち4.74.7(13 レビュー)
    Google翻訳”,
    オーバーベッドテーブルは、ツーピースの傾斜テーブルトップで利用可能であり、患者は読書などの活動のためにテーブルの一部を複数の角度で配置することができます。カラーオプションの選択により、オーバーベッドテーブルは理想的なテーブルソリューションになり、Arjoベッドフレームの範囲を非常に補完します。固定トップオプションも利用できます。
    仕様
    • The Overbed Table is available with a two-piece tilting table top, allowing the patient to position part of the table at multiple angles for activities such as reading Book rest included with tilting table top Single hand variable height operation for ease of use Height variable from 735 mm to 1100 mm (29 in to 43 in) for enhanced ergonomic efficiency Low profile twin wheel castors allow for improved underbed access Choice of two piece tilting table top or single fixed table top Optional perimeter rails for side table provide additional stability for items on top surface Available in blue, lilac, light blue, light grey or wood style finishes Material: Table tops High Pressure Compact Laminate (HPCL) Column Aluminium Extrusion Anodized Finish Base Tubular Steel Powder-Coated Finish Material properties of HPCL Resistance to scratches and impact from daily use Resistance to moisture, steam and heat
    技術仕様
    • Unique refOverbed-table
    • コレクションセットPatient Bed
    • コレクションBeds and furnitures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)735
    • 幅(mm)920
    • 奥行き(mm)470
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 54 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHospitality Furniture
    • OmniClassNumber23-21 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Furniture
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (22)
    5つ星のうち4.8 4.8 (43)