製品の公開
Sara Flex
Sara Flex
Sara Flex
    Arjo

    Sara Flex

    Google翻訳”,
    毎日の移動とケアのタスクを容易にするように設計されたSara®Flexは、ArjoのSara®Flexにより、1人の介護者が、人間工学に基づいた1回の動きで、患者を座った状態から安全で安全で快適な立ち位置に配置できるようになります。最適化された患者サポート操作性が向上し、座位から立位への移動中および完了時に快適性とセキュリティを促進します。操作性が向上し、調整が不要で、使いやすさを保証します。包括的な患者カバレッジ1人の介護者が座位から立位のタスクを実行できるようにします。カールモビリティスペクトルの幅広い患者向け。
    仕様
    • Product Information Max safe working load 200 kg (440 lbs) Weighing capacity 200 kg (440 lbs) Weight 52 kg (114,5 lbs) Weight with scale 53,6 kg (118 lbs) Total length 996 mm (39 1/4") Min lifting height 991 mm (39") Max lifting height 1518 mm (59 3/4") Total height 1162 mm (45 /4") Height of chassis 100,5 mm (4") External width legs closed 660 mm (26") External width legs open 1029 mm (40 1/2") Battery 24V DC 4Ah Lifter protection class IP24 Hand control protection class IPX7 Low friction castors, the rear two with breaks Battery Discharge Indicator (BDI) - displays remaining power and indicates when the battery needs charging Service meter - displays the total motor usage time Emergency stop and system failure override Option Integrated scale Approvals EN/IEC 60601-1 (TÜV SÜD) EN ISO 10535:2006 (TÜV SÜD)
    技術仕様
    • Unique refSara-Flex
    • コレクションセットFloor lift
    • コレクションPatient lift
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1162
    • 幅(mm)660
    • 奥行き(mm)996
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国カナダ
    • 正味重量(kg)52
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 54 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHospitality Furniture
    • OmniClassNumber23-21 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Furniture
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (22)
    5つ星のうち4.8 4.8 (43)