製品の公開
Sara Stedy
Arjo

Sara Stedy

Google翻訳”,
SaraStedy®を使用すると、1人の介護者が患者を安全かつ簡単に移送できます。 Sara Stedyの成功に基づいて、Sara Stedy Compactをご紹介します。これは、小規模な患者や居住者に対応するスタンディングエイドです。毎日の移動のために-機動性、サポート、尊厳を促進します。 Sara Stedyシリーズは、患者と居住者の人口統計および臨床ニーズ全体で柔軟性を高め、幅広い患者と居住者を座位から立位まで安全かつ人間工学的に簡単に配置できるようにします。早期の動員を促進するSaraStedyは、患者が機能的リハビリテーションにおいてますます積極的な役割を果たすことを奨励することにより、早期の動員イニシアチブをサポートすることができます。 Sara Stedyを使用すると、1人の介護者が使用できます。SaraStedyを使用すると、1人の介護者が、個々のサイズと臨床評価に応じて、幅広い患者に対して座位から立位のタスクを実行できます。毎日の転送の簡素化SaraStedyとSaraStedyCompactは電源が入っていないデバイスであり、いつでも使用できます。それらは、毎日の転送タスクを簡素化し、患者の可動性を高めるのに役立ちます。重要なタスク立ち上がって立ち上がることは重要な転送タスクであり、多くの場合、1日に複数回実行されます。座位から立ち上がる能力は、日常生活動作の中で最も基本的な動きの1つです。座って立っていることは、移動プロセスの重要なステップであり、歩くことの自然な前兆です。適切な機器なしで、または安全でない手動技術を使用して実行された場合、それは患者と介護者の両方を重傷の危険にさらす可能性のある転送です。 Sara Stedyシリーズは、座位から立位への移動を安全、迅速、簡単に実行できることを保証します。SaraStedyとSara Stedy Compactはどちらも、座位から立位への移動全体で使いやすさを促進し、患者がベッドから椅子、トイレ、洗面台への移動を含む、毎日の移動。患者と居住者の能力にまたがる柔軟性SaraStedyとSaraStedyCompactは、支援なしでは動員できないが、行動に貢献したり、行動の一部を独立して実行したりできる患者と居住者向けに特別に設計されています。これらの患者や居住者にとって、回復を加速したり、可動性の低下を遅らせたりするために、動きを刺激することが重要です。 MobilityGallery™の詳細については、Arjoにお問い合わせください。
仕様
  • Mobile Standing and Raising aid to facilitate raising and transfer of patients Product Information Sara Stedy Sara Stedy Compact Max safe working load 182 kg (400 lbs) 182 kg (400 lbs) Weight 29,4kg (64,82 lbs) 28,3 kg (62,5 lbs) Total length 92 cm (36,2 in) 89 cm (35 in)) Total height 105 cm (41,3 in) 96 cm (37,8 in) Height of chassis 10 cm (3,9 in) 10 cm (3,9 in) lnternal width legs closed 36 cm (14,2 in) 36 cm (14,2 in) Internal width legs open 75 cm (29,5 in) 75 cm (29,5 in) External width legs open 88 cm (34,6 in) 88 cm (34,6 in) Approvals The products are in compliance with current legislation and applicable product standards EN ISO 10535:2006 (TÜV SÜD) Accessories Compatible Arjo Slings and Flites (disposable slings).Flexibility across patient and resident capability. Available in two sizes ensuring flexibility across height range of patients and residents. Sara Stedy is designed for patients in the height range of 149-193cm, (4’11”-6’6”) and Sara Stedy Compact is designed for smaller patients in the height range of 138-172cm, (4’6”-5’8”) and weight up to 182 kg, (400 lbs). INNOVATIVE PIVOTING SEAT OPENING Easily accessible for the patient and requires minimal handling by the caregiver CAREGIVER HANDLE Intuitive and easy to use for safe patient transfer CROSSBAR HANDLE Allows the patient to support themselves by pulling rather than pushing ENHANCED SEAT DESIGN Built-in seat handgrips which allow the caregiver to easily turn the support aid KNEE SUPPORT Additional support when a patient cannot fully control leg movements SAFE WORKING LOAD Robust frame to hold weight up to 182kg (400 lbs) PEDAL-OPERATED CHASSIS LEGS Easily adjusted for optimum access during transfers TOTAL-LOCK CASTORS Provides complete support when the aid is stationary
技術仕様
  • Unique refSara-Stedy
  • コレクションセットFloor lift
  • コレクションPatient lift
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1050
  • 幅(mm)630
  • 奥行き(mm)920
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルポリウレタン
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国カナダ
  • 正味重量(kg)29.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 54 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHospitality Furniture
  • OmniClassNumber23-21 11 00
  • OmniClassタイトルCommercial Furniture
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
5つ星のうち4.7 4.7 (22)
5つ星のうち4.8 4.8 (43)