製品の公開
Multi-Clean
Arjo

Multi-Clean

Google翻訳”,

マルチクリーンは、補助シャワーとシャワー設備の洗浄および消毒のための、効率的に制御された供給システムを提供します。

この内蔵型居住者/患者用シャワーは、主にシャワー トロリーやシャワー チェアと一緒に使用され、シャワーと消毒が一体となった完全なシステムを提供します。

システム統合

Multi-Clean は主に Carevo®、Carino®、Carendo®、Concerto™、Basic™、または Prelude® と組み合わせて使用​​され、補助シャワー プロセスのための完全なシステムを構築します。

生活を豊かにする

たとえば、Carevo シャワー トロリーと組み合わせると、シャワー パネルはシャワー全体の安全性と快適性を向上させることができます。

シャワーや機器の消毒作業を効率化するユニットです。

ケアと効率性の向上

シャワー パネルは、シャワーの補助のためのシンプルなソリューションであり、介護が必要な入居者/患者のシャワー ルーチンの効率を向上させるために使用できます。

仕様
  • The Multi-clean provides an efficiently controlled delivery system for assisted showering and cleaning and disinfection of shower equipment.

    This built-in resident/patient shower, for use mainly with shower trolleys and shower chairs, provides a complete and integrated showering and disinfection system.

    Water supply

    Cold water G3/4” female (customer connection)

    Warm water G3/4” female (customer connection)

    Connect with shut-off valves, 3/4" connection

    Max static pressure 600 kPa (87 psi)

    Min operating pressure 30 kPa (4.4 psi)

    Min flow 20 L/min (5.3 gal (US)/min)

    Recommended cold water temperature 3-20°C (37-68°F)

    Recommended hot water temperature 38-80°C (100-176°F)

    Water drainage

    Min drainage capacity 100 L/min (26.5 gal (US)/min)

    Measurements, volumes and weights

    Without tank With flush tank With flush valve

    Weight 14 kg (31 lbs) 16 kg (35 lbs) 14 kg (31 lbs)

    Width 455 mm (17 7/8") 750 mm (29 1/2") 455 mm (17 7/8")

    Height 510 mm (20") 510 mm (20") 510 mm (20")

    Depth 190 mm (7 1/2") 190 mm (7 1/2") 190 mm (7 1/2")

    Resident/patient shower with pressure and temperature-controlled thermostatic mixer. Optional cleaning/disinfection shower feature, with flow meter for mixing of disinfectant cleanser and water. Also available with flush tank or flush valve for additional WC function. Selection of either disinfection or rinse function, lockable door to disinfectant, clear user instructions on the front of the panel

技術仕様
  • Unique refShower-panel
  • コレクションセットBath
  • コレクションBathtubs, chairs and trolleys
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)510
  • 幅(mm)455
  • 奥行き(mm)190
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国ポーランド
  • 正味重量(kg)14
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_70_51
  • Uniclass2015詳細Medical and laboratory equipment
  • OmniClassNumber23-25 00 00
  • OmniClassタイトルMedical and Laboratory Equipment
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
5つ星のうち4.7 4.7 (22)
5つ星のうち4.8 4.8 (43)