製品の公開
Symbliss Bath
Symbliss Bath
Symbliss Bath
Symbliss Bath
Symbliss Bath
    Arjo

    Symbliss Bath

    Google翻訳”,

    Symblissバスは、あらゆる移動能力レベルの入居者様のための統合入浴システムの一部です。独自の設計により、介護者は効率的かつ安全に衛生的なソリューションを提供し、より健康的な成果を促進できます。心身ともに快適なウェルネスブレイクを。

    Symblissバスは、正しい作業姿勢をサポートし、直感的に操作できます。独自のDroplet®バスデザインにより、入居者の上半身へのアクセスが容易になります。Symblissバスは、Symblissバスチェアと併用することで最適なパフォーマンスを発揮するように設計されています。

    Symblissバスは、素材の選定、滑らかな表面、丸みを帯びたエッジなど、あらゆる部分が効果的な感染予防のために設計されています。使用時に消毒液を正確に希釈し、必要な接触時間を自動的に設定することで、プロセスを簡素化し、手作業によるミスのリスクを軽減します。

    仕様
    • WELLNESS FEATURES

      • Soaking bath, with possibility to achieve deep immersion .
      • Ambient lighting and underwater lights .
      • Integrated SPA music tracks and access to music via Bluetooth® .
      • Hydromassage with 3 stream patterns .
      • Hydrosound with 5 levels of sound intensity .

      SECURE INFECTION CONTROL FEATURES

      • Integrated disinfectant dispensing system delivers precise disinfectant dilution at point of use, automatically pre-set contact time and indicates level of remaining disinfectant. .
      • Automatic hydromassage disinfection .
      • Routine fill, shower and Hydromassage flush to eliminate stagnant water in the pipework .
      • Hot water flush supports facility pipework cleaning .

      AVAILABLE OPTIONS

      • Intergrated Disinfection System .
      • Music & Lighting .
      • Hydrosound .
      • Hydromassage .

      PRODUCT INFORMATION STANDARD

      • Max safe working load, SWL (Patient + Water) 446 kg / 1041 lb
      • Maximum patient weight 272 kg / 600 lb
      • Total weight, excl. packaging 215 kg / 452 lb
      • Total length (external) 2110 mm / 83 5/64 in
      • Total width (external) 900 mm / 35 7/16 in
      • Total length (internal) 1630 mm / 64 3/16 in
      • Total width (internal widest point) 750 mm / 29 1/8 in
      • Min height from tub rim 800 mm / 31 1/2 in
      • Max height from tub rim 1180 mm / 46 7/16 in
      • Water capacity to medium fill level 260 L
      • Water capacity up to overflow 405 L
      • Maximum static water pressure 6 bar - 600 kPa, 87 psi
      • Minimum operating water pressure 1 bar (2.5 bar US/CA) 100 kPa, 14.5 psi
      • Sound level high/low 45 dB(A) (no load, 1 m from source)
      • Sound level Hydromassage 37 dB(A) (low intensity, 1 m from source)
      • IP Class IPX4

      PRODUCT INFORMATION LONG

      • Max safe working load, SWL (Patient + Water) 531 kg / 1214 lb
      • Maximum patient weight 272 kg / 600 lb
      • Total weight, excl. packaging 230 kg / 485 lb
      • Total length (external) 2380 mm / 93 45/64 in
      • Total width (external) 900 mm / 35 7/16 in
      • Total length (internal) 1900 mm / 74 13/16 in
      • Total width (internal widest point) 750 mm / 29 1/8 in
      • Min height from tub rim 800 mm / 31 1/2 in
      • Max height from tub rim 1180 mm / 46 7/16 in
      • Water capacity to medium fill level 315 L
      • Water capacity up to overflow 490 L
      • Maximum static water pressure 6 bar - 600 kPa, 87 psi
      • Minimum operating water pressure 1 bar (2.5 bar US/CA) 100 kPa, 14.5 psi
      • Sound level high/low 45 dB(A) (no load, 1 m from source)
      • Sound level Hydromassage 37 dB(A) (low intensity, 1 m from source)
      • IP Class IPX4

      COMPATIBILITY WITH OTHER DEVICES

      • Bath lifters Symbliss Bath Chair, Alenti
      • Passive floor lifts Maxi Move, Maxi 500
      • Ceiling lifts Maxi Sky 2, Maxi Sky 2 plus, Maxi Sky 600, Maxi Sky 1000
    技術仕様
    • Unique refSymbliss_Bath
    • コレクションセットBath
    • コレクションBathtubs, chairs and trolleys
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)800
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)2110
    関連
    • 主なマテリアルガラス繊維
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)215
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 54 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHospitality Furniture
    • OmniClassNumber23-21 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Furniture
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (22)
    5つ星のうち4.8 4.8 (43)