製品の公開
Flexible thermal insulation ArmaFlex Duct AL
Armacell Iberia

Flexible thermal insulation ArmaFlex Duct AL

Google翻訳”,
柔軟な独立気泡断熱材で、水蒸気拡散に対する高い耐性、低い熱伝導率、Microban 抗菌保護機能が組み込まれています。
仕様
  • Flexible thermal insulation with a closed cell structure of elastomeric foam, black, with thermal conductivity λ=0.036 W/(m.K) at 0 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 7000) to control condensation in ducts, and reaction to fire Euroclass E. Built-in Microbran® antimicrobial protection.
技術仕様
  • Unique refarmaflex-duct-al
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-24
  • エディション1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEC000406
  • ETIM 名Thermal insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 00
  • OmniClassタイトルThermal and Moisture Protective Products