製品の公開
SecurShield HD Composite RapidLock Polyiso Insulation
SecurShield HD Composite RapidLock Polyiso Insulation
SecurShield HD Composite RapidLock Polyiso Insulation

    SecurShield HD Composite RapidLock Polyiso Insulation

    Google翻訳”,

    Carlisle の SecurShield HD Composite RapidLock は、革新的なメンブレン取り付け方法である RapidLock と、SecurShield HD Composite の優れた性能を組み合わせたものです。RapidLock は、VELCRO® ブランドの Securable Solutions を利用したフックアンドループ取り付けシステムです。Carlisle の断熱ボードがフックとして機能し、FleeceBACK® メンブレンがループとして機能することで、業界初の接着剤不要の完全接着取り付けシステムが実現します。RapidLock は、VOC や設置温度の制限なしに、完全接着屋根システムを提供します。Carlisle の SecurShield HD Composite RapidLock Polyiso は、高密度の独立気泡フォームの上層と 20 psi の独立気泡フォームの下層で構成された硬質屋根断熱パネルです。両方の層は、高性能コーティングガラスマットフェーサー (CGF) にラミネートされています。

    特徴と利点

    • SecurShield HD Composite RapidLockはオンラインで製造され、カバーボードが不要になり、層間接着剤の使用量を減らし、作業時間を節約できる単一コンポーネントソリューションを実現します。
    • 接着剤不要の屋根システムを実現
    • 優れた耐風性能:わずか6個の留め具でFM 1-90規格に適合
    • 雹、屋上での歩行、カビ、湿気に対する優れた保護性能

    仕様
    • Panel Characteristics

      • Panel Sizes: 47.5" x 95.5" (1206 mm x 2425 mm) and 47.5" x 47.5" (1206 mm x 1206 mm) 
      • Panel Thickness: 2.0" to 4.0" in .5" increments

      Code and Compliances 

      • Cover Board – SecurShield HD: ASTM C1289 Type II, Class 4, Grade 1 (109 psi max) 
      • Base Insulation – SecurShield: ASTM C1289 Type II, Class 2, Grade 2 (20 psi) 
      • International Building Code (IBC) Chapter 26 
      • UL Standard 790, 263, and 1256: Component of Class A Roof Systems (refer to UL Roof Materials' System Directory) 
      • FM Standards 4450/4470: Class 1 approval for steel roof-deck constructions (refer to FM RoofNav) 
      • Cover Board – SecurShield HD: CAN/ULC S704, Type 3, Class 2 
      • Base Insulation – SecurShield: CAN/ULC S704 Type 2, Class 2 
      • Florida Building Code Approval

      Carlisle SynTec Systems’ focus has always been innovation – Innovation to solve problems, improve performance, reduce labor, and above all, improve sustainability. Carlisle is committed to driving sustainable and efficient processes in the design and manufacturing of our products. 

      • Highest R-value per inch providing maximum energy savings and CO2emissions avoidance 
      • PIMA Quality MarkCM Certification Program participant for Long-Term Thermal R-values (LTTR) 
      • Carlisle Polyiso Roof Insulation and HD Cover Board EPDs available 
      • Contributes to LEED® and Green Globes certification requirements 
      • End-of-life jobsite disposal options are available for reuse/repurposing 
      • HFC- and HCFC-free formulation
    技術仕様
    • Unique refsecurshield-hd-composite-rapidlock-polyiso-insulation
    • コレクションセットRoofing-Products
    • コレクションInsulation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPolyisocyanorate PIR
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類屋根
    • ETIM コードEC000406
    • ETIM 名Thermal insulation
    • Uniclass2015コードPr_25_31_28_65
    • Uniclass2015詳細Polyisocyanurate (PIR) foam insulation
    • MasterFormat 2014 コード07 21 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルFoam Board Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11
    • OmniClassタイトルSlab and Board Thermal Insulation