製品の公開
Flexible thermal insulation Armaflex Ultima
Armacell Iberia

Flexible thermal insulation Armaflex Ultima

Google翻訳”,
特許取得済みの Armaprene 合成ゴムをベースにした柔軟な独立気泡エラストマー フォームで、耐火性に優れ、煙の放出が最小限に抑えられています。
仕様
  • Flexible thermal insulation with closed cell structure of elastomeric foam, blue color, with thermal conductivity λ=0.040 W/(m.K) at 0 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 7000) to control condensation in refrigeration circuits and reaction to fire Euroclass B/BL-s1,d0. With Environmental Product Declaration (EPD) Type III. Installed with Armafix Ultima support systems for support points.
技術仕様
  • Unique refarmaflex-ultima
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-24
  • エディション1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEC000406
  • ETIM 名Thermal insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 00
  • OmniClassタイトルThermal and Moisture Protective Products