製品の公開
Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)
Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)
Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)
Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)
Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)
Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)

    Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)

    Google翻訳”,

    バルコニー熱橋ソリューション - FRR

    建物の断熱層内の熱流を低減することで、エネルギー消費量を削減できるだけでなく、結露の問題も軽減できます。鉄骨やコンクリートのフレームを介した熱橋は、建物のエネルギー性能に大きな影響を与える可能性があります。Armatherm™ FRR断熱材は、低い熱伝導率と高い圧縮強度を備えています。Armatherm™ FRRは強化熱硬化性樹脂で作られているため、FRRの可燃性が低く、荷重時のクリープ量も少ないため、構造断熱接合部に最適な材料です。

    Armatherm™ FRRの用途

    • バルコニー
    • 天蓋
    • 石積み棚アングル
    • 梁接合部
    • まぐさ
    • カーテンウォールマリオン
    • レインスクリーン
    • 柱脚
    絶縁ワッシャーとブッシング
    ボルトヘッドの前面、2枚の鋼製ワッシャーと外装鋼板の間に断熱材を設けることも重要です。これにより、ボルトを介した熱橋の発生を防ぎ、断熱材アセンブリを介した熱の流入経路となるのを防ぎます。この熱橋を遮断し、建物エンベロープ内の結露の可能性を低減するために、Armatherm™断熱ワッシャーとブッシングの使用をお勧めします。構造設計や熱計算に関するサポートは、当社までお問い合わせください。

    お客様のご要望に応じて、分離ブッシングとワッシャーも提供可能です。

    仕様
    • Balcony Thermal Bridging Solution Break

      Specification of Armatherm FRR
      Maximum Loading Pressure 43000 psi
      Compressive Modulus 835000 psi
      Shear Strength 16000 psi
      Standard Thickness 1/2", 3/4", 1", 2"
      Thermal Conductivity 1.056 BTU∙in/h∙ft²∙°F
      Minimum Operating Temp -60°F
      Maximum Operating Temp 220°F


      thermal break, balcony, parapet, column base, shelf angle, curtain wall, insulation pad, structural thermal break, Armatherm, thermal bridging, psi-value, U-value, energy code, envelope detailing, Continuous insulation

    技術仕様
    • Unique refarmatherm-frr-steel-Balcony-Canopy-Thermal-Bridging-Solution
    • コレクションセットArmatherm™ FRR
    • コレクションStructural Thermal Break
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-11-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類構造接続
    • ETIM コードEC000406
    • ETIM 名Thermal insulation
    • UNSPSC名称Thermal insulation
    • UNSPSC301415
    • Uniclass2015コードPr_35_90_15_89
    • Uniclass2015詳細Thermal break connection plates
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19
    • OmniClassタイトルThermal Insulation 

    対応地域

    北米 南アメリカ