製品の公開
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)
Armitage Shanks

Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)

Google翻訳”,
空気圧式手のひら押しボタン、ステンレス鋼(31 mmパーティション)
仕様
  • Pneumatic stainless steel (31 mm partition)
技術仕様
  • Unique refS4513
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWC cistern fittings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-26
  • エディション1
  • 幅(mm)65
  • 奥行き(mm)75
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 正味重量(kg)0.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_87
  • Uniclass2015詳細WC cistern fittings
  • OmniClassNumber23-31 19 19
  • OmniClassタイトルWater Closets 

対応地域

ヨーロッパ
イギリス