製品の公開
D-Code tank 094020
D-Code tank 094020
D-Code tank 094020
D-Code tank 094020
    DURAVIT AG

    D-Code tank 094020

    Google翻訳”,

    • 大洗浄水量:4.5リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 節水デュアルフラッシュ: 必要に応じて小または大フラッシュを選択可能

    仕様
      • Duravit D-Code Cistern, White, Flush water quantity: 4,5/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Bottom right, 1/2" - 0940200005
    技術仕様
    • Unique refd-code-tank-094020
    • コレクションセットBathtubs & Wellbeing
    • コレクションtoilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)375
    • 幅(mm)390
    • 奥行き(mm)175
    関連
    • 正味重量(kg)12
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilet tanks
    • UNSPSC30181515
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures