製品の公開
Electric Steam Humidifier, HumidiClean, Series HC-6000

Electric Steam Humidifier, HumidiClean, Series HC-6000

Google翻訳”,
イオンベッド。通常の加湿器の最後の休憩所。
気を引き締めてください。 ArmstrongHumidiClean™は、加湿器について知っていることすべてを変えます。イオン床は、温度が上昇すると水から固形物を引き付ける繊維状の媒体でできています。これにより、タンク内壁や発熱体への固形物の蓄積が最小限に抑えられます。ですから、もちろん、イオンベッドを除いて、清潔に保たれる加湿器があります。そして、固形物の容量を吸収すると、加湿器はそれらを交換する時が来たことを警告します。所要時間は約15分で、まったく手間がかかりません。

HumidiCleanのしくみ
ユニットに電力が供給されると、給水バルブが作動し、水がタンクに入ります。レベルが低水位スイッチに達すると、発熱体がオンになります(蒸気出力が必要であると想定)。ユニットは、高水位スイッチがオンになるまで充填を続けます。次に、加湿器は、加湿器の入力信号に応答して蒸気を生成します。すべての条件が一定のままである場合、タンクは定期的に充填されます。定期的なタンクの排水は、発熱体のアクティブ時間に基づいていますが、水の状態に合わせて現場で調整することができます。

HumidiCleanは水に電流を流しません。その抵抗型設計は、安全性に関して確かな実績があります。完全に異なるコンパートメントにより、配管は電気部品から完全に分離されます。さらに、アームストロングは他のいくつかの安全機能をHumidiCleanに組み込んでいます。これらには、キーロックされたアクセスドア、エラーライト、継続的なチェック診断ルーチン、高水位および低水位の検出、内部タンク温度検知、過電流保護、およびクラス2アラームデバイスの接続が含まれます。

スケールが小さいほど効率が高くなります
容量は、従来の蒸発加湿器または蒸気発生加湿器で急速に増加するスケールの最初の犠牲者です。スケールが鍋や発熱体や電極に集まると、出力が低下します。これは徐々に湿度制御の喪失につながります。この時点から、事態は着実に悪化します。最終的には、部品のクリーニングまたは交換が必須になります。

HumidiCleanは、その卓越したイオンベッド技術により、タンク壁や発熱体の代わりにイオンベッドインサートに堆積物を収集します。その結果、効率的に長く動作し、タンクがより長くクリーンに保たれ、耐用年数を通じてほぼ最大の出力を維持します。

エネルギーも節約します
ほとんどの加湿器は、炭酸塩が蓄積するため、20〜45分ごとに排出されます。 HumidiCleanのイオン床はこれらの炭酸塩を水から引き付けるため、タンクを排水する主な理由はナトリウムを排除することです。これは通常12時間に1回だけ必要であるため、ユニットはお湯の浪費がはるかに少なく、エネルギーコストを節約できます。

注:この製品は、Armstrong Temp-R-Drainで使用できます。これは、温水凝縮水と冷水を混合して、配管システムへの直接排水に適した排水口温度を維持するデバイスです。詳細については、アームストロングの工場担当者にお問い合わせください。
技術仕様
  • Unique ref16236
  • コレクションセットAir Humidifiers
  • コレクションHumidification Products - Air Humidifiers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-12-03
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品