製品の公開
HumidiPack Steam Humidifier System

HumidiPack Steam Humidifier System

Google翻訳”,
HumidiPack®
アームストロングHumidiPackは、ダクトに挿入する準備ができているプレハブの蒸気加湿器システムです。 HumidiPackは、アームストロング蒸気発生加湿器で使用するために供給される場合、セパレーター/ヘッダーと複数チューブ分散アセンブリで構成されます。 HumidiPackを加圧蒸気に使用すると、蒸気供給制御バルブ、ストレーナ、スチームトラップ、およびヘッダードレントラップが追加されます。

HumidiPackPlus®
HumidiPackPlusは、HumidiPackの吸収(非湿潤)距離短縮性能と、スチームジャケット付きの「アクティブ」チューブの追加機能を兼ね備えています。その結果、加圧された中央供給源からの蒸気源を使用するほぼすべての用途で、乾燥した均一な蒸気の排出が可能になります。

HumidiPack®CF
HumidiPack CFは、加圧蒸気アプリケーションで蒸気をジャケットする必要なしに、HumidiPackPlusのパフォーマンスを提供します。通常、垂直ヘッダー構成で使用されるHumidiPack CFは、予熱されたアクティブチューブを使用して、蒸気から同伴水分を優れた方法で分離します。需要がない期間中は顔全体が冷たくなり、空気の流れにエネルギーが加わりません。

簡略化されたインストール
HumidiPackファミリーの分散アセンブリは、ダクトまたは空気処理ユニットにきちんとスライドします。これにより、現場での設置に必要な時間と労力が頻繁に削減されます。水平管と垂直ヘッダーを備えたユニットは、配管を簡素化するために、ダクトまたはエアハンドラーの片側にすべての配管を提供します。

耐食性ステンレス鋼
HumidiPackファミリーのヘッダー/セパレーターと分散アセンブリは頑丈なステンレス鋼でできており、トラブルのない長い耐用年数を提供します。メンテナンスを最小限に抑えるために、チューブとヘッダーの接合部は、Oリング付きの組み立てられたプラスチックアダプターではなく、溶接されたステンレス鋼です。

多くの蒸気源との互換性
HumidiPackは、アームストロングシリーズCS-10蒸気間加湿器、ガスおよび電気蒸気発生加湿器と一緒に使用できます。 HumidiPackは、パッケージ化されたボイラーまたは60 psig(4バール)までの中央蒸気供給を備えたシステムとも互換性があります。 HumidiPackPlusおよびHumidiPackCFは、パッケージ化されたボイラーまたは60 psig(4バール)までの中央蒸気供給で使用できます。

アプリケーションの柔軟性
HumidiPackファミリーの多くのサイズと構成は、新しい設置または改造のニーズを満たすために利用できます。

ダクト空気への熱増加の減少
蒸気出力の需要がない限り、マニホルドアセンブリに蒸気が流入しないため、HumidiPackおよびHumidiPack CFが使用されていない場合、ダクト空気への熱増加はありません。
技術仕様
  • Unique ref21163
  • コレクションセットAir Humidifiers
  • コレクションHumidification Products - Air Humidifiers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-12-03
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他