40 年以上にわたって実績があり、信頼されています。
Condair EL シリーズ電極蒸気加湿器は、商用/産業用加湿器を必要とするシステム エンジニア、請負業者、顧客に完全なアプリケーションの柔軟性を提供します。これらは、集中暖房/換気/空調 (HVAC) システムに統合したり、個別の部屋を制御するために指定された場所に設置したりすることができます。モデルは、5 ~ 200 ポンド/時間の出力で小規模または大規模なエリアに対応できます。
電極スチーム技術の利点
電極スチーム加湿器は経済的で、ダクト内または直接室内加湿用のシンプルで信頼性の高い加湿システムです。 EL は経済的な資本コストがかかりますが、衛生的な蒸気加湿のための非常に信頼できるソリューションです。
簡単なサービス
Condair EL 加湿器は、シリンダーが水垢でいっぱいになるとそれを感知し、交換が必要であることをユーザーに通知します。これは、ユニットの水を抜き、古いシリンダーを取り外し、新しいシリンダーと交換するという簡単かつ迅速なプロセスです。この簡単なメンテナンスにより、ダウンタイムが最小限に抑えられ、湿度制御が維持されます。
使い方
電極加熱システムにより、追加の水処理を行わずに、通常の飲料水から確実に蒸気を生成できます。 Condair EL シリーズ スチーム加湿器の実証済みの加熱原理は、利用可能な水の品質に自動的に適応し、ユニットの水消費量を完璧な方法で最適化します。電極の特別なグリッド構造により、可能な限り最大の表面積が得られます。電極に使用される組成は、加湿水への最大の電力伝達を保証します。これにより、信頼性の高い動作、効率的な蒸気生成、長時間の動作が保証されます。
正確な制御
すべての EL シリーズ加湿器には、正確かつ効率的な相対湿度制御のための高度なタッチ スクリーン コントローラーが搭載されています。加湿器は、調湿器や相対湿度センサーによって制御することも、中央のビル管理システム (BMS) に接続して制御の柔軟性を最大限に高めることもできます。
快適なリモコン
EL シリーズ スチーム加湿器には、一般的な BMS システムに接続するためのインターフェイスが含まれており、加湿器のリモート監視と制御が可能になります。これはすべてのELユニットに標準装備されています。より複雑な設置の一部として複数の加湿器を使用する場合、ネットワーキング システムは、動作中の迅速かつ早期の応答により、システムの詳細な概要を提供します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |