製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
arwa/products/54af321c-ab8d-48c7-89fd-7239b3d8a125
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
arwa-pure, Column basin faucet, Projection 190 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
利用できません: アメリカ合衆国
arwa
フォロー
arwa-pure, Column basin faucet, Projection 190 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Google翻訳”,
原文を見る
カラムベイスンミキサー、プロジェクション190 mm、固定スパウト、ポップアップ廃棄物なし
ダウンロード
仕様
仕様
Projection 190 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
技術仕様
技術仕様
Unique ref
9-01714-100-000
コレクションセット
arwa-pure
コレクション
Faucets
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-08-06
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.similor.ch/en/prod/9-01714-100-000/
関連
関連
主なマテリアル
真鍮
副マテリアル
クロム
設計国
スイス
正味重量(kg)
2.16
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
サニタリーターミナル
UNSPSC名称
Sanitary ware
UNSPSC
301815
Uniclass2015コード
Pr_40_20_87_98
Uniclass2015詳細
Washbasin taps
MasterFormat 2014 コード
22 41 39
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNumber
23-31 11 00
OmniClassタイトル
Faucets
UniFormatIIコード
D2010
UniFormatIIタイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
ヨーロッパ
スイス
類似製品
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ダウンロード
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ダウンロード
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
ダウンロード
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
ダウンロード