製品の公開
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
FontanaShowers

Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head

5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
Google翻訳”,
フォンタナ ゴールド ブラス ウォール マウント レインフォール 超薄型シャワー ヘッドは、エレガントなデザインで、最高の品質と素晴らしい味で作られたインテリアの魅力を高めます。新しいバスルームのアップグレードに関しては、FontanaShowers はあなたが探している形、仕上げ、スタイルを提供しています。これは、バスルームのデザイン スタイルの中で最もトレンディな仕上げの 1 つです。内部にはスーパーシール技術が搭載されており、頑丈な構造で優れた性能を発揮し、長期間耐久性があり、バスルームをモダンでクールな外観にアップグレードします。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS6106SH
    Type: Shower Head
    Features: Rainfall
    Material: Brass
    Finish: Gold
    Shape: Round
    Showerhead Sizes: See Options
    Connection Standard: G1/2
    Shower Arm Included: Yes.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
技術仕様
  • Unique refshower-head_fs6106sh
  • コレクションセットShower Heads
  • コレクションShower Heads
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 17 19
  • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures