製品の公開
ASAŞ Curtain Wall R50
ASAŞ Curtain Wall R50
ASAŞ Curtain Wall R50
ASAŞ Curtain Wall R50
    ASAŞ

    ASAŞ Curtain Wall R50

    Google翻訳”,

    R50 ファサード システムには、蓋付き、半蓋付き、構造シリコン、および鉄筋ファサード システムが含まれます。スラブ付きファサードを使用する場合、追加のケーシングを必要とせずにサッシを構築できます。低層または高層の建物に使用できます。構造シリコン ファサードとして使用するオプションにより、途切れのないガラスの外観を提供し、美的期待に応えます。このシステムでは、隠しサッシを外側に開くことができます。このシステムでは、ユーザーの要望に応じて、平行に開く隠しサッシを構築できます。

    仕様
    • Technical Properties

      Profile Width: 50 mm

      Mullion Depths: min. 80 mm - max. 290 mm

      Transom Depths: min. 30 mm - max. 146 mm

      Wall Thickness: 1,6 / 1,8 / 2 / 2,2 / 2,5 / 3 mm

      With Cape Profile Max. Glass Thickness: 42 mm

      With Structural Cells Max. Glass Thickness: 37 mm

      Thermal Insulation Bar: 14,8 mm

      Application Options

      Facade With Cap

      Structural Glazing System

      Two Side System

      Outward Opening Hidden Vent

      Parallel Opening Hidden Vent

      Steel Reinforcement System

      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

    技術仕様
    • Unique refasas-curtain-wall-r50
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール