製品の公開
ASAŞ Curtain Wall RPE82
ASAŞ Curtain Wall RPE82
ASAŞ Curtain Wall RPE82
ASAŞ Curtain Wall RPE82
    ASAŞ

    ASAŞ Curtain Wall RPE82

    Google翻訳”,

    RPE82パネルファサードシステムは、高層オフィスビル、ホテル、病院、集合住宅、公共施設などの建物において、カーテンウォールシステムとして利用されています。これは、高層ビルへの設置が迅速かつ容易なためです。工場で組み立てが行われるため、労働効率と品質管理の面で大きなメリットがあります。コンポーネントを個別に設置する代わりに、水平プロファイルと垂直プロファイル、ガラス、複合材などを含む単一のパネルを工場で事前に組み立て、1フロアの高さと複数の水平セクションに渡って設置します。その後、すぐに使用できるユニットとして建物に設置されます。

    仕様
    • Technical Properties:

      Profile Width: 36 mm - max. 87 mm

      Mullion Depths: 137 mm - max. 182,7 mm

      Transom Depths: min. 133,5 mm - max. 169 mm

      Wall Thickness: 2 mm

      Max. Glass Thickness: 35 mm

      Application Options:

      Facade With Cap

      Structural System

      Parallel Opening Vent

      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

    技術仕様
    • Unique refasas-curtain-wall-rpe82
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ