製品の公開
Fig. 3360 - Cross
アーカイブ

Fig. 3360 - Cross

SCI Cast Iron Pipe Fittings conform to ASTM A126. Pipe fitting dimensions conform to ANSI B16.4 Class 125. The threads are NPT per ANSI/ASME B1.20.1. All SCI Cast Iron Fittings are UL Listed and FM Approved.
技術仕様
  • Unique reffig-3360-cross
  • コレクションセットPipe Joining Systems
  • コレクションPipe Fittings > SCI Cast Iron
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • Uniclass2015コードPr_65_52_63
  • Uniclass2015詳細Pipes and fittings
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings