製品の公開
ChlorFIT CPVC - Chemical Processing
GF Piping Systems

ChlorFIT CPVC - Chemical Processing

Google翻訳”,

ChlorFIT®Schedule80CPVC配管システムは、産業用ホットアプリケーションに最適です。 ChlorFIT®Schedule80配管システムは、攻撃的なアプリケーションで耐久性と最大限の安全性を提供します。 CPVCは、乳酸や酸などの攻撃的な媒体が高温で輸送される場合は常に使用されます。たとえば、化学、製紙、パルプ産業、金属処理、マイクロエレクトロニクス製造などです。

GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

仕様
  • Main Applications:

    • Paper and pulp industries
    • Chemical
    • Microelectronics

    Main Advantages:

    • Ease of installation
    • Light weight
    • Maintenance free
    • Superior chemical resistance
    • Improved impact resistance
    • Temperatures up to 200°F (93°C)
    • Excellent physical properties and Excellent fire resistance capabilities
    • Fire plenum rating
    • Multiple joining technologies


技術仕様
  • Unique refChlorFIT-CPVC-Chemical-Processing
  • コレクションセットPVC-C Industrial Piping System
  • コレクションChlorFIT CPVC
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2020-08-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塩素化塩化ビニル樹脂(CPVC)
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント