製品の公開
Fig. 826 - Flanged Eccentric Reducer
アーカイブ

Fig. 826 - Flanged Eccentric Reducer

5つ星のうち3.63.6(14 レビュー)
All standard or “class 125” cast iron flanged fittings are manufactured to ASME specifications and are marked 125 for pipe sizes 12 NPS (300 DN) and smaller; and have plain faces. Unless otherwise specified, cast iron flanged fittings are drilled and faced in accordance with ASME B 16.1. Cast iron flanged fittings are available in both black painted and galvanized.
技術仕様
  • Unique reffig-826-flanged-eccentric-reducer
  • コレクションセットPipe Joining Systems
  • コレクションPipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Flanged Fittings Class 125
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • Uniclass2015コードPr_65_52_63
  • Uniclass2015詳細Pipes and fittings
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings