製品を公開する
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL
    Valsir

    UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL

    5つ星のうち4.14.1(10 件のレビュー)
    Google翻訳,

    ミキシングバルブとモト容量のバルブを備えたラジアントパネルシステム用の組み立て済みマニホールド。

    仕様
    • Completelypre-mounted manifold kit composed of G1" supply and return manifold inINOX AISI 304 steel with Euroconus G¾"x18 connections equipped with flowregulation on the supply manifold and valves with thermostat option on thereturn manifold, supplied with fixing brackets.

      Visualflow regulators (0.5-5 l/min) on supply with possibility of removing them forcleaning without draining the circuits.

      Themanifold is equipped with G1”¼ tailpieces and compact air vents withthermometer.

    技術仕様
    • 固有参照番号UFH_Manifold_Stainless_Steel
    • 製品ファミリUnderfloor Heating System
    • 製品グループStainless Steel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-14
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリー配管設備 - ジョイント
    • IFC分類パイプ取付具
    • ETIM コードEG000043
    • ETIM 名称Residential heating
    • UNSPSC 名称Heating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC コード401018
    • Uniclass 2015 コードPr_65_54_95_92
    • Uniclass 2015 説明Underfloor heating and cooling manifolds
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルRadiant-Heating Hydronic Piping
    • OmniClass 番号23-39 21 13 21
    • OmniClass タイトルManifolds
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (42)
    5つ星のうち4.2 4.2 (30)
    5つ星のうち4.7 4.7 (34)
    5つ星のうち4.5 4.5 (6)
    5つ星のうち4.8 4.8 (8)
    5つ星のうち4.5 4.5 (18)