製品の公開
Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged
アーカイブ

Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged

5つ星のうち4.34.3(12 レビュー)
  • 300 lb. non-shock cold working pressure
  • Ductile iron body and bonnet
  • 304 Stainless steel stem
  • Wax encapsulated stainless cap screws
  • Fusion bonded epoxy coating AWWA C550
  • Meets AWWA C515
  • Certified to ANSI/NSF 61 and 372 (Lead Free)
  • UL Listed / FM Approved up to 12"
  • Grooved stem for tamper switch
  • Tapped and plugged for by-pass with additional bosses
技術仕様
  • Unique refseries-35fw---ul-fm-awwa-resilient-wedge-os-y-gate
  • コレクションセットFlow Control
  • コレクションCommercial & Residential Valves > Gate Valves, Resilient Seated Wedge
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルダクタイル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC010163
  • ETIM 名Gate valve
  • UNSPSC名称Gate valves
  • UNSPSC40141613
  • Uniclass2015コードPr_65_54_94
  • Uniclass2015詳細Water supply valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 61
  • MasterFormat 2014 タイトルGate Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 25
  • OmniClassタイトルGate Valves
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures