製品の公開
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
    Watts

    Reduced Pressure Zone Assemblies - 009

    5つ星のうち4.94.9(21 レビュー)
    Google翻訳”,
    シリーズ009減圧ゾーンアセンブリは、逆サイフォンや逆圧によって汚染された水の逆流が飲料水供給に入るのを防ぎます。これは、ブロンズボディ構造(1 / 4〜2インチ)またはFDA承認のエポキシコーティング鋳鉄(2 1 / 2〜3インチ)、2つのインライン独立チェックバルブ、中間リリーフバルブ付きの交換可能なチェックシートで構成されています。 、およびボールバルブテストコック。シリーズ009は、健康被害の相互接続の保護またはサービスラインの入り口での封じ込めに最適です。設置要件については、地元の水道局に確認してください。最大使用圧力:175psi(12.06バール)。
    仕様
    • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, liquid services

      Body Material: Bronze
      Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
      Connection Type: NPT Connection
      Industry Standards: USC
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

    技術仕様
    • Unique ref895
    • コレクションセットBackflow Prevention
    • コレクションNon-Return Valves for Liquid Services
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2009-09-16
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類パイプ取付具
    • UNSPSC名称Hardware and fittings
    • UNSPSC401417
    • Uniclass2015コードAc_10_40_63
    • Uniclass2015詳細Pipe fitting
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ