製品の公開
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
    ASKO

    Induction gas hob HIG89524BGF1

    Google翻訳”,

    優れたFusion Volcano Wok™バーナーを搭載した、IHとガスのコンビネーションクックトップをご紹介します。光沢のあるブラックのこのコンロは、IH調理のスピードと精度、そしてガスならではの伝統的な調理体験を両立しています。独自のCelsius™Cooking™テクノロジー、接続可能な温度センサー、そして分かりやすいステップバイステップのレシピを掲載した便利なウェブサイトで、正確な温度管理による調理をお楽しみください。アクセサリーとしてご用意している専用調理器具と組み合わせることで、調理体験がさらにワンランクアップします。

    仕様
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Number of gas burners

      • 1

      Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition

      • 1 min

      Power consumption in networked standby mode of hob (WiFi enabled)

      • 0.5 W

      Power consumption in standby mode of hob

      • 0.3 W

      Height

      • 109 mm

      Width

      • 904 mm

      Depth

      • 522 mm

      Net weight

      • 19.8 kg
    技術仕様
    • Unique refinduction-gas-hob
    • コレクションセットKitchen
    • コレクションHob with exhaust
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-28
    • エディション1
    関連
    • 設計国オランダ
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - コンロとオーブン

    対応地域

    オセアニア ヨーロッパ 北米 アジア
    オーストラリア
    オランダ
    アメリカ合衆国
    中華人民共和国
    スウェーデン
    カナダ
    スペイン
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド
    ベルギー
    ポルトガル
    ロシア